Gerade Maskierungskappen eignen sich hervorragend zum Schutz und zur Maskierung von Teilen bei verschiedenen Maskierungstechniken. Entwickelt zum Schutz von Bolzen, Stiften, Rohrenden und, bei Verwendung als Stopfen, zum Schutz von Bohrungen mit und ohne Gewinde. Erhältlich in Silikon und EPDM.Ideale Lösung zum Schutz und Maskieren von Teilen in einer Vielzahl von Maskierungsprozessen.Auch als Stopfen verwendbar, um Bohrungen mit und ohne Gewinde abzudecken.Zum Schutz von Bolzen, Stiften und Rohrenden. Material: Silikonkautschuk, EPDM, Silikon Farbe: Natur, Schwarz, Gelb, Pink, Grün, Blau, Hellblau, Orange, Hellgrün, Grau Seriennummer: SR1052, SR1095
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | IH | Farbe | Material | D | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5567 € - 0,5799 € | 90 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,0889 € - 0,0889 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1207 € - 0,1207 € | 3496 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,4649 € - 0,4833 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0905 € - 0,0905 € | 10000 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0484 € - 0,0484 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,1037 € - 0,108 € | 2776 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0399 € - 0,0399 € | 2000 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,9617 € - 0,9812 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 2,6428 € - 2,704 € | 3613 Auf Lager |
4 in
101.6 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 2,9991 € - 3,0695 € | 19180 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 2,4499 € - 2,5063 € | 463 Auf Lager |
4.299 in
109.2 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,6561 € - 0,6716 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.626 in
15.9 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,421 € - 0,4365 € | 287 Auf Lager |
0.819 in
20.8 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,9067 € - 0,9264 € | 21608 Auf Lager |
1.098 in
27.9 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,137 € - 0,152 € | 57604 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Blau
|
Silikon
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 1,2658 € - 1,3193 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.299 in
109.2 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,9757 € - 1,0166 € | 297 Auf Lager |
2.843 in
72.2 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 1,4221 € - 1,4502 € | 400 Auf Lager |
1.925 in
48.9 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,3136 € - 1,339 € | 470 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
Natur
|
Silikon
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.