Menü Suche

Cape 109.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10350799

Hersteller-Artikelnummer:

1475766

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 1,3193 €
1000 - 1999 1,2925 €
2000 + 1,2658 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

131,93 €

100 x 1,3193 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 19.1 mm
IH 109.2 mm
Gewindegrößen (alle) M20; 3/4 in UNF
Gewindestandard UNF
Gewindestandard Metrisch
Hauptmaterial Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
Farbe Natur
Zolltarifnummer 3926909790

Produkt 1475766 ersetzt:

Cape 19.1 mm 109.2 mm Caoutchouc silicone Naturel
Neue Essentra-Artikelnummer: 10449455
Hersteller-Artikelnummer: 461724

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns