Kappen für Innensechskantschrauben schützen Innensechskantschrauben und verhindern Schäden durch Korrosion und das Eindringen von Verunreinigungen. Sie sind auch ästhetisch ansprechend. Können Temperaturen von -40 C bis +150 C standhalten. Werden für Anwendungen im Automobil- und Elektrobereich eingesetzt.Werden für das Innere von USV-Geräten verwendet, wenn Hochspannungskabel in der Nähe von Metallschraubenköpfen verlaufen.Schützen Innensechskantschrauben vor Staub und Schmutz und sorgen gleichzeitig für ein schnelles und sauberes Finish.Werden in Haushaltsgeräten, Elektroanwendungen und in der Automobilindustrie verwendet. Material: Silikon, LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau Seriennummer: SR1628, SR1813
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Passend für Innensechskantschraube | D | Farbe | d | h | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0568 € - 0,0568 € | 8000 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Weiß
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
3
|
||
| 0,0568 € - 0,0568 € | 42967 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
3
|
||
| 10170397 | 0,1689 € - 0,1689 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Schwarz
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
|
| 0,0612 € - 0,0612 € | 27691 Auf Lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Grau
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,0894 € - 0,1244 € | 6000 Auf Lager |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Schwarz
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
3
|
||
| 0,0612 € - 0,0612 € | 7887 Auf Lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Weiß
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,0512 € - 0,0512 € | 48145 Auf Lager |
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Schwarz
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 0,0512 € - 0,0512 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Grau
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 0,0618 € - 0,0618 € | 53993 Auf Lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Schwarz
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,0818 € - 0,1141 € | 17500 Auf Lager |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Grau
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
3
|
||
| 0,1148 € - 0,1591 € | 27 Auf Lager |
M20
|
1.181 in
30.0 mm
|
Weiß
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
3
|
||
| 0,0818 € - 0,1141 € | 863 Auf Lager |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Schwarz
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
3
|
||
| 0,0512 € - 0,0512 € | 5000 Auf Lager |
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Weiß
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 0,1262 € - 0,176 € | 2331 Auf Lager |
M20
|
1.181 in
30.0 mm
|
Grau
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
3
|
||
| 10340400 | 0,1703 € - 0,1703 € | 34875 Auf Lager |
|
|
Schwarz
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
| 0,0894 € - 0,1244 € | 940 Auf Lager |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Weiß
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
3
|
||
| 0,0818 € - 0,1141 € | 43613 Auf Lager |
M12
|
0.709 in
18.0 mm
|
Weiß
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
3
|
||
| 0,072 € - 0,1005 € | 5100 Auf Lager |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Weiß
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
3
|
||
| 0,0727 € - 0,1013 € | 2000 Auf Lager |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
3
|
||
| 0,1148 € - 0,1591 € | 10881 Auf Lager |
M20
|
1.181 in
30.0 mm
|
Schwarz
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
3
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.