Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.
Seriennummer: SR1704
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | Montagegewindelänge | Material | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6069 € - 3,5295 € | 2790 Auf Lager |
PG 16
|
Grau
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,5926 € - 3,5008 € | 71 Auf Lager |
M20
|
Grau
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,5208 € - 4,5769 € | 9 Auf Lager |
PG 9
|
Schwarz
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,5065 € - 3,30 € | 1550 Auf Lager |
PG 13
|
Grau
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,5969 € - 5,3087 € | 290 Auf Lager |
PG21
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,4778 € - 4,4478 € | 4057 Auf Lager |
M16
|
Schwarz
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,7217 € - 5,2082 € | 28 Auf Lager |
PG16
|
Schwarz
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,2913 € - 5,036 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
Schwarz
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 5,7104 € - 8,0634 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M32
|
Schwarz
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,5969 € - 4,4478 € | 1000 Auf Lager |
M25
|
Grau
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,4778 € - 4,4478 € | 40 Auf Lager |
PG11
|
Schwarz
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,3974 € - 3,056 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
Grau
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,2052 € - 4,6774 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG7
|
Schwarz
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 23,2578 € - 30,977 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M63
|
Schwarz
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,1995 € - 4,2756 € | 53 Auf Lager |
M25
|
Schwarz
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,132 € - 2,8695 € | 218 Auf Lager |
PG 9
|
Grau
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,4678 € - 4,7491 € | 225 Auf Lager |
PG 21
|
Grau
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,343 € - 3,7304 € | 140 Auf Lager |
PG 36
|
Grau
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,6757 € - 0,7503 € | 3496 Auf Lager |
PG 7
|
Schwarz
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,9326 € - 1,0359 € | 1550 Auf Lager |
PG 11
|
Grau
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm