Menü Suche

Kabelverschraubung M16 5.0 mm 10.0 mm PA Schwarz

Diese Kabelverschraubung ist ideal für den Einsatz an Schaltschränken zur Zugentlastung und zum Schutz des Kabels vor Bewegung während der Anwendung. In Grau mit IP68-Schutz (bei Verwendung mit unserem Sortiment an Sicherungsmuttern und Dichtscheiben, die separat erhältlich sind) hergestellt und für metrische Gewinde ausgelegt. UL94 V-2 gelistet
Neue Essentra-Artikelnummer:

10354520

Hersteller-Artikelnummer:

159701669902

4057 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 4,4478 €
50 - 999 2,3817 €
1000 + 1,4778 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

44,48 €

10 x 4,4478 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Verschraubungsform Standard
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 5.0 - 10.0 mm
Montagegewindelänge 14.8 mm
Zubehörart Kontermutter inbegriffen
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Nylon 6/6
Gewindegröße M16
Material PA

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns