Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.
Seriennummer: SR1704
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | Montagegewindelänge | Material | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2807 € - 3,6608 € | 908 Auf Lager |
PG 36
|
Grau
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,6364 € - 0,7068 € | 28122 Auf Lager |
PG 7
|
Schwarz
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,9039 € - 1,0039 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 13.5
|
Grau
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6994 € - 0,7989 € | 4964 Auf Lager |
PG13.5
|
Grau
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8757 € - 0,9743 € | 1200 Auf Lager |
PG 11
|
Schwarz
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,2004 € - 2,2004 € | 9 Auf Lager |
PG29
|
Grau
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5203 € - 0,6283 € | 100 Auf Lager |
PG7
|
Grau
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,3489 € - 1,5065 € | 1242 Auf Lager |
PG 21
|
Grau
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6283 € - 0,7179 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
Grau
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,1537 € - 4,6324 € | 897 Auf Lager |
PG 42
|
Schwarz
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,9146 € - 3,2384 € | 442 Auf Lager |
PG 29
|
Schwarz
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,9005 € - 3,2243 € | 14265 Auf Lager |
PG 29
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6631 € - 0,7364 € | 1975 Auf Lager |
PG 7
|
Schwarz
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,9152 € - 1,0166 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 11
|
Schwarz
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9236 € - 1,0264 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 16
|
Schwarz
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 8,5586 € - 8,5586 € | 217 Auf Lager |
M40
|
Grau
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,6838 € - 0,7805 € | 442 Auf Lager |
M20
|
Grau
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,7734 € - 0,8843 € | 473 Auf Lager |
PG16
|
Grau
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,956 € - 1,0644 € | 737 Auf Lager |
PG16
|
Schwarz
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 5,3082 € - 5,8996 € | 189 Auf Lager |
PG 48
|
Schwarz
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.