Menü Suche

Kabelschellen ‒ Scharniersperre

Auf Lager

Diese Kabelschellen verfügen über eine Scharniersperre. Das bzw. die Kabel wird/werden zunächst in der Mitte der Schelle platziert, dann wird die Scharniersperre über die Kabel gelegt. Die Stützbeine der Schellen werden in zwei Löcher eingesetzt. Die Scharniersperre wird gesichert und hält das Kabel mit Hilfe von zwei Schrauben. Wenn die Schrauben befestigt sind, werden die Beine erweitert, sodass die Schelle ohne die Notwendigkeit einer Mutter an ihrem Platz gehalten wird. Das bedeutet, dass kein Zugang zur Unterseite der Platte erforderlich ist.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
11 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Schraubengrößen (alle) Kompatibler Kabeldurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Kaufen
0,279 € - 0,3821 € 4000 Auf Lager
15.1 mm
0,2422 € - 0,3322 € 135 Auf Lager
#8. M3.5. M4
20.9 mm
0.6 - 1.5 mm
0,279 € - 0,3439 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
10010099 0,2422 € - 0,3322 € 3135 Auf Lager
#8
16.0 mm
0.6 - 1.5 mm
0,2422 € - 0,3322 € 480 Auf Lager
12.0 mm
0,279 € - 0,3821 € 442 Auf Lager
20.9 mm
0,2422 € - 0,3322 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.1 mm
0,2422 € - 0,3322 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8
15.1 mm
0.6 - 1.5 mm
0,2422 € - 0,3322 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.9 mm
10010143 0,2422 € - 0,3322 € 428 Auf Lager
#8. M3.5. M4
12.0 mm
0.8 - 1.2 mm
0,2422 € - 0,3322 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
Kabelschelle 0.6 mm 1.5 mm 15.1 mm Nylon 6/6 Schwarz

10010075

Preisbereich
0,3821 € - 0,279 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Gesamtbreite
    11.8 mm
Kabelschelle Schraube 20.9 mm Nylon Schwarz

10010112

Preisbereich
0,3322 € - 0,2422 €

Lagerbestände
135 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    #8. M3.5. M4
Kabelschelle 0.8 mm 1.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10010150

Preisbereich
0,3439 € - 0,279 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
Kabelschelle Schraube 16.0 mm Nylon Schwarz

10010099

Preisbereich
0,3322 € - 0,2422 €

Lagerbestände
3135 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    #8
Kabelschelle 0.8 mm 1.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10010136

Preisbereich
0,3322 € - 0,2422 €

Lagerbestände
480 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
Kabelschelle 0.6 mm 1.5 mm 20.9 mm Nylon 6/6 Schwarz

10010129

Preisbereich
0,3821 € - 0,279 €

Lagerbestände
442 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
Kabelschelle 0.6 mm 1.5 mm 15.1 mm Nylon 6/6 Natur

10010051

Preisbereich
0,3322 € - 0,2422 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Gesamtbreite
    11.8 mm
Kabelschelle Schraube 15.1 mm Nylon Schwarz

10010068

Preisbereich
0,3322 € - 0,2422 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    #8
Kabelschelle 0.6 mm 1.5 mm 20.9 mm Nylon 6/6 Natur

10010105

Preisbereich
0,3322 € - 0,2422 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
Kabelschelle Schraube 12.0 mm Nylon Schwarz

10010143

Preisbereich
0,3322 € - 0,2422 €

Lagerbestände
428 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    #8. M3.5. M4
Kabelschelle 0.6 mm 1.5 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10010082

Preisbereich
0,3322 € - 0,2422 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Gesamtbreite
    12.0 mm