Die Bündel werden in diesen Nylonschellen sicher aufbewahrt. Viele Bündeldurchmesser. In den Farben Schwarz und Natur erhältlich. Material mit UL94 V-2 bzw. UL94 V-0-Listung. Unterschiedliche Montagelöcher für unterschiedliche Schraubengrößen..
Seriennummer: SR2059
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Verstellbarkeit | Farbe | Bohrungsdurchmesser | Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0467 € - 0,0639 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
| 0,186 € - 0,1939 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
| 0,2041 € - 0,2337 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Schwarz
|
|
|
||
| 0,2041 € - 0,2337 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
| 0,4991 € - 0,5193 € | 1426 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
| 0,2041 € - 0,2337 € | 1019 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
|
|
||
| 0,135 € - 0,1633 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
| 0,268 € - 0,2791 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
||
| 0,0467 € - 0,0639 € | 26240 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 10019573 | 0,0697 € - 0,0954 € | 1426 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
| 0,0467 € - 0,0639 € | 34381 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0697 € - 0,0954 € | 32872 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,135 € - 0,1633 € | 12466 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
|
|
||
| 0,0637 € - 0,0874 € | 3000 Auf Lager |
Feststehend
|
Schwarz
|
|
|
||
| 0,0467 € - 0,0639 € | 17332 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0697 € - 0,0954 € | 990 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Verstellbar
|
Natur
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 - 1.201 in
25.4 - 30.5 mm
|
|||
| 0,0597 € - 0,0699 € | 61915 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0637 € - 0,0874 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Schwarz
|
|
|
||
| 0,1389 € - 0,1447 € | 1000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur