Menü Suche

Kabelschellen ‒ Abstandhalter, seitliche Öffnung

Auf Lager

Abstandhalter-Kabelschellen mit seitlicher Öffnung halten Kabel sicher an ihrem Platz. Sie verfügen über eine gewölbte Basis, die Stabilität bietet und das Loch vollständig abdeckt.

Die Kabel werden bei Anwendungen mit begrenztem Platz seitlich in die Schelle eingelegt. Die unterschiedlichen Abstandhalterhöhen heben die Kabel weg von anderen Komponenten.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farbe: Natur
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
8 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Abstandhalterlänge Kaufen
0,2051 € - 0,2266 € 993 Auf Lager
10.0 mm
0,1284 € - 0,1426 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
0,2051 € - 0,2266 € 785 Auf Lager
12.0 mm
0,2221 € - 0,2468 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
0,2051 € - 0,2266 € 400 Auf Lager
4.0 mm
0,2051 € - 0,2266 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
0,2001 € - 0,2211 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
0,2702 € - 0,3003 € 880 Auf Lager
4.0 mm
Kragenklemme Push-Fit 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10024584

Preisbereich
0,2266 € - 0,2051 €

Lagerbestände
993 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
  • Clip-Breite
    5.7 mm
  • Befestigungsmethode
    Push-Fit
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
Kragenklemme Snap-Lock 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10639337

Preisbereich
0,1426 € - 0,1284 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
  • Clip-Breite
    5.6 mm
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
Kragenklemme Push-Fit 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10024591

Preisbereich
0,2266 € - 0,2051 €

Lagerbestände
785 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
  • Clip-Breite
    5.7 mm
  • Befestigungsmethode
    Push-Fit
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
Kragenklemme Snap-Lock 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10024317

Preisbereich
0,2468 € - 0,2221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
  • Clip-Breite
    5.6 mm
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
Kragenklemme Push-Fit 4.0 mm Nylon 6/6 Natur

10024607

Preisbereich
0,2266 € - 0,2051 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
  • Clip-Breite
    5.7 mm
  • Befestigungsmethode
    Push-Fit
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
Kragenklemme Push-Fit 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10024614

Preisbereich
0,2266 € - 0,2051 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
  • Clip-Breite
    5.7 mm
  • Befestigungsmethode
    Push-Fit
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
Kragenklemme Snap-Lock 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10644850

Preisbereich
0,2211 € - 0,2001 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
  • Clip-Breite
    5.6 mm
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
Kragenklemme Snap-Lock 4.0 mm Nylon 6/6 Natur

10024324

Preisbereich
0,3003 € - 0,2702 €

Lagerbestände
880 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
  • Clip-Breite
    5.6 mm
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm