Menü Suche

Kabelleitungen

Auf Lager

Das Sortiment der Kabelleitungen wurde unter Berücksichtigung strengster Qualitätsnormen entwickelt und getestet und ist weltweit mit entsprechenden Qualitätssiegeln ausgezeichnet worden. Das Sortiment umfasst Kabelleitungssysteme und Zubehör aus Kunststoff. Kunststoffleitungen sind äußerst flexibel und verfügen über eine hohe Ermüdungslebensdauer. Ihre hohe Schlagfestigkeit trägt zur Verbesserung ihrer Regenerationsfähigkeit nach Stauchung bei. Zu den typischen Anwendungen für diese Leitungen gehören werksseitige Verdrahtungen und Maschinenanschlüsse. Erhältlich in einer Vielzahl von Materialien, je nach Ihren Anforderungen.

Seriennummer: SR1734

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
51 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Farbe Material Innendurchmesser Kompatibler Rohrmindestdurchmesser Außendurchmesser Kaufen
24,6065 € - 24,6065 € 1101 Auf Lager
37.0 mm
Schwarz
PA
604,211 € - 604,211 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 m
Schwarz
PA
22.8 mm
28.5 mm
200 Auf Lager
100.0 m
Schwarz
LDPE
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 m
Schwarz
LDPE
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
900 Auf Lager
100.0 m
Schwarz
PA
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
200 Auf Lager
100.0 m
Schwarz
LDPE
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 m
Schwarz
LDPE
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
250 Auf Lager
50.0 m
Schwarz
LDPE
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 m
Schwarz
LDPE
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
163,9554 € - 171,3661 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 m
Stahl
Stahl
21.1 mm
25.0 mm
229,44 € - 241,5033 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 m
Schwarz
Stahl
21.1 mm
25.0 mm
252,9677 € - 266,2707 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 m
Schwarz
PA
16.7 mm
21.2 mm
327,537 € - 327,537 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 m
Schwarz
PA
22.8 mm
28.5 mm
1800 Auf Lager
100.0 m
Schwarz
PA
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
200 Auf Lager
50.0 m
Schwarz
PA
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
1,3964 € - 1,4542 € 13600 Auf Lager
100.0 m
Schwarz
LDPE
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
100 Auf Lager
100.0 m
Schwarz
PA
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
400 Auf Lager
100.0 m
Schwarz
LDPE
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
500 Auf Lager
50.0 m
Schwarz
LDPE
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
300 Auf Lager
100.0 m
Schwarz
LDPE
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
  • von 3
Leitung M12x1.5 Gerade PA Schwarz

10336199

Preisbereich
24,6065 € - 24,6065 €

Lagerbestände
1101 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material
    PA
  • Gesamtlänge
    37.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Leitung Ungeteilt 28.5 mm 22.8 mm 50.0 m PA Schwarz

10276921

Preisbereich
604,211 € - 604,211 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innendurchmesser
    22.8 mm
Leitung Ungeteilt 15.7 mm 12.2 mm 100.0 m LDPE Schwarz

10153598


Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    12.8 mm
Leitung Ungeteilt 28.3 mm 23.2 mm 50.0 m LDPE Schwarz

10153635


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    24.0 mm
Leitung Ungeteilt 7.1 mm 4.8 mm 100.0 m PA Schwarz

10153673


Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    5.1 mm
Leitung Split 13.0 mm 9.9 mm 100.0 m LDPE Schwarz

10153444


Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    10.4 mm
Leitung Split 21.2 mm 16.6 mm 50.0 m LDPE Schwarz

10153482


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    17.2 mm
Leitung Split 34.5 mm 29.0 mm 50.0 m LDPE Schwarz

10153529


Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    29.8 mm
Leitung Split 11.7 mm 8.4 mm 100.0 m LDPE Schwarz

10153567


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    8.8 mm
Leitung Ungeteilt 25.0 mm 21.1 mm 10.0 m Stahl Stahl

10276686

Preisbereich
171,3661 € - 163,9554 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Stahl
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Stahl, galvanisiert
  • Material
    Stahl
  • Innendurchmesser
    21.1 mm
Leitung Ungeteilt 25.0 mm 21.1 mm 10.0 m Stahl Schwarz

10276778

Preisbereich
241,5033 € - 229,44 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Stahl, galvanisiert
  • Material
    Stahl
  • Innendurchmesser
    21.1 mm
Leitung Ungeteilt 21.2 mm 16.7 mm 25.0 m PA Schwarz

10276853

Preisbereich
266,2707 € - 252,9677 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innendurchmesser
    16.7 mm
Leitung Ungeteilt 28.5 mm 22.8 mm 25.0 m PA Schwarz

10636176

Preisbereich
327,537 € - 327,537 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Nylon
  • Material
    PA
  • Innendurchmesser
    22.8 mm
Leitung Ungeteilt 15.7 mm 12.2 mm 100.0 m PA Schwarz

10153604


Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    12.8 mm
Leitung Ungeteilt 28.3 mm 23.2 mm 50.0 m PA Schwarz

10153642


Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    24.0 mm
Leitung Ungeteilt 11.7 mm 8.4 mm 100.0 m LDPE Schwarz

10311264

Preisbereich
1,4542 € - 1,3964 €

Lagerbestände
13600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Ungeteilt
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    8.8 mm
Leitung Split 15.7 mm 12.2 mm 100.0 m PA Schwarz

10153451


Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material
    PA
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    12.8 mm
Leitung Split 15.7 mm 12.2 mm 100.0 m LDPE Schwarz

10153468


Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    12.8 mm
Leitung Split 28.3 mm 23.2 mm 50.0 m LDPE Schwarz

10153505


Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    24.0 mm
Leitung Split 7.1 mm 4.8 mm 100.0 m LDPE Schwarz

10153543


Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kabelleitungsform
    Split
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
  • Kompatibler Rohrmindestdurchmesser
    5.1 mm