Menü Suche

Kabelbinder mit Klettverschluss

Auf Lager

Dieses Sortiment an Kabelbindern mit Klettverschluss ist ideal für Mehrfachanwendungen, bei denen sie wiederverwendet werden müssen oder die gebündelten Kabel empfindlicher sind und besondere Sorgfalt erfordern. Auch mit Kunststoffschnalle erhältlich.

Seriennummer: SR2001

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
89 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Hakenmaterial Farbe Gesamtlänge Gesamtbreite With Buckle? With Screw Hole? Kaufen
1,2816 € - 1,424 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Grün
381.0 mm
38.1 mm
Nein
Nein
3,2287 € - 3,5875 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Blau
457.2 mm
38.1 mm
Nein
Nein
2,1643 € - 2,4047 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Gelb
381.0 mm
38.1 mm
Nein
Nein
2,9043 € - 3,227 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Grün
609.6 mm
38.1 mm
Nein
Nein
2,4879 € - 2,7643 € 3 Auf Lager
LDPE
Schwarz
609.6 mm
38.1 mm
Nein
Nein
2,4879 € - 2,7643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Gelb
609.6 mm
38.1 mm
Nein
Nein
1,1988 € - 1,332 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Orange
229.0 mm
38.1 mm
Nein
Ja
0,842 € - 0,9336 € 22768 Auf Lager
Nylon
Schwarz
125.0 mm
12.0 mm
Nein
Nein
2,2829 € - 2,5563 € 787 Auf Lager
Nylon
Schwarz
310.0 mm
16.0 mm
Nein
Nein
1,266 € - 1,4067 € 12 Auf Lager
LDPE
Schwarz
381.0 mm
38.1 mm
Nein
1,2816 € - 1,424 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Rot
381.0 mm
38.1 mm
Nein
Nein
3,0975 € - 3,4416 € 9 Auf Lager
LDPE
Weiß
457.2 mm
38.1 mm
Nein
Nein
3,0975 € - 3,4416 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Orange
457.2 mm
38.1 mm
Nein
Nein
10253694 1,1154 € - 1,2385 € 862 Auf Lager
Nylon
Schwarz
180.0 mm
12.0 mm
Nein
Nein
2,4879 € - 2,7643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Rot
609.6 mm
38.1 mm
Nein
Nein
0,8184 € - 0,9093 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Rot
152.4 mm
12.7 mm
Nein
Nein
0,9543 € - 1,0604 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
Blau
203.2 mm
12.7 mm
Nein
Ja
0,9473 € - 1,0526 € 5026 Auf Lager
Nylon
Schwarz
135.0 mm
12.0 mm
Nein
Nein
1,2621 € - 1,4023 € 20 Auf Lager
LDPE
Schwarz
330.0 mm
38.1 mm
Nein
Ja
0,8533 € - 0,9481 € 11 Auf Lager
LDPE
Rot
152.4 mm
19.1 mm
Nein
Nein
  • von 5
Kabelbinder 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE;Nylon Grün

10639511

Preisbereich
1,424 € - 1,2816 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standardkabelbinder
Kabelbinder 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE;Nylon Blau

10166208

Preisbereich
3,5875 € - 3,2287 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standardkabelbinder
Kabelbinder 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE;Nylon Gelb

10166185

Preisbereich
2,4047 € - 2,1643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standardkabelbinder
Kabelbinder 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nylon Grün

10166277

Preisbereich
3,227 € - 2,9043 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standardkabelbinder
Kabelbinder 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nylon Schwarz

10166253

Preisbereich
2,7643 € - 2,4879 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standardkabelbinder
Kabelbinder 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nylon Gelb

10166307

Preisbereich
2,7643 € - 2,4879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Gelb
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standardkabelbinder
Kabelbinder 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE;Nylon Orange

10166321

Preisbereich
1,332 € - 1,1988 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standardkabelbinder
Kabelbinder 12.0 mm 125.0 mm 30.0 mm Schwarz

10253670

Preisbereich
0,9336 € - 0,842 €

Lagerbestände
22768 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    Nylon
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standardkabelbinder
Kabelbinder 16.0 mm 310.0 mm 85.0 mm Schwarz

10253717

Preisbereich
2,5563 € - 2,2829 €

Lagerbestände
787 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    Nylon
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standardkabelbinder
Kabelbinder 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE;Nylon Schwarz

10166161

Preisbereich
1,4067 € - 1,266 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • With Buckle?
    Nein
Kabelbinder 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE;Nylon Rot

10635995

Preisbereich
1,424 € - 1,2816 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standardkabelbinder
Kabelbinder 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE;Nylon Weiß

10166246

Preisbereich
3,4416 € - 3,0975 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standardkabelbinder
Kabelbinder 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE;Nylon Orange

10166222

Preisbereich
3,4416 € - 3,0975 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standardkabelbinder
Kabelbinder 12.0 mm 180.0 mm 40.0 mm Schwarz

10253694

Preisbereich
1,2385 € - 1,1154 €

Lagerbestände
862 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    Nylon
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standardkabelbinder
Kabelbinder 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE;Nylon Rot

10636039

Preisbereich
2,7643 € - 2,4879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standardkabelbinder
Kabelbinder 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Rot

10166642

Preisbereich
0,9093 € - 0,8184 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standardkabelbinder
Kabelbinder 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE;Nylon Blau

10166680

Preisbereich
1,0604 € - 0,9543 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standardkabelbinder
Kabelbinder 12.0 mm 135.0 mm 33.0 mm Schwarz

10253687

Preisbereich
1,0526 € - 0,9473 €

Lagerbestände
5026 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    Nylon
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standardkabelbinder
Kabelbinder 38.1 mm 330.0 mm 86.3 mm Schwarz

10166130

Preisbereich
1,4023 € - 1,2621 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Schraubloch
  • Typ
    Standardkabelbinder
Kabelbinder 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE;Nylon Rot

10166406

Preisbereich
0,9481 € - 0,8533 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Rot
  • Hakenmaterial
    LDPE
  • Bandmaterial
    Nylon
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Typ
    Standardkabelbinder