Menü Suche

Isolierhülsen für Kabelschuhe

Auf Lager

Isolierhülsen für Kabelschuhe schützen Anschlusspunkte am Ende von Kabeln, um Kurzschlüsse zu verhindern. Hergestellt aus einem nicht leitfähigen Kunststoff.

Seriennummer: SR2807

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
24 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Ausführung Kompatibler Kabeldurchmesserbereich Kaufen
0,2055 € - 0,2055 € 30000 Auf Lager
0,3632 € - 0,3632 € 33982 Auf Lager
0,3477 € - 0,366 € 75 Auf Lager
34.0 mm
1.8 - 3.2 mm
0,0474 € - 0,0474 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.1 mm
1.8 - 3.2 mm
0,1151 € - 0,1353 € 14788 Auf Lager
24.6 mm
2.3 - 3.6 mm
0,0657 € - 0,1354 € 975 Auf Lager
12.3 mm
Standard
0,0664 € - 0,1531 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0 mm
Standard
0,047 € - 0,1049 € 14000 Auf Lager
19.5 mm
Standard
0,0781 € - 0,1611 € 32158 Auf Lager
15.0 mm
Post Fit
0,3477 € - 0,366 € 4854 Auf Lager
33.0 mm
1.5 - 2.3 mm
0,2971 € - 0,3139 € 3056 Auf Lager
23.0 mm
1.5 - 2.3 mm
0,2971 € - 0,3139 € 152 Auf Lager
23.0 mm
1.8 - 3.6 mm
0,1151 € - 0,1353 € 67 Auf Lager
24.6 mm
2.9 - 4.8 mm
0,0678 € - 0,1525 € 24000 Auf Lager
17.0 mm
Standard
0,0844 € - 0,1892 € 4000 Auf Lager
32.9 mm
Standard
0,0815 € - 0,1673 € 13000 Auf Lager
18.5 mm
Post Fit
0,0636 € - 0,1425 € 10000 Auf Lager
16.0 mm
Standard
0,0678 € - 0,1525 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.4 mm
Standard
0,2464 € - 0,2731 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
1.5 - 2.3 mm
0,2464 € - 0,2731 € 4000 Auf Lager
13.0 mm
1.7 - 2.9 mm
  • von 2
Abdeckungen für Automobilbereich 7.0 mm 3.8 mm PVC

10125465

Preisbereich
0,2055 € - 0,2055 €

Lagerbestände
30000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Abdeckungen für Automobilbereich 8.0 mm 3.8 mm PVC

10125922

Preisbereich
0,3632 € - 0,3632 €

Lagerbestände
33982 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Innenhöhe
    2.6 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Isolierhülse für Kabelschuhe 34.0 mm Transparent Blau Weich-PVC

10221402

Preisbereich
0,366 € - 0,3477 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent Blau
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Ausrichtung
    Straight
  • Länge Unterteil
    7.1 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    1.8 - 3.2 mm
Isolierhülse für Kabelschuhe 24.1 mm Transparent Blau Weich-PVC

10222331

Preisbereich
0,0474 € - 0,0474 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Transparent Blau
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Ausrichtung
    Straight
  • Länge Unterteil
    5.0 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    1.8 - 3.2 mm
Isolierhülse für Kabelschuhe 24.6 mm Transparent Blau Weich-PVC

10222355

Preisbereich
0,1353 € - 0,1151 €

Lagerbestände
14788 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent Blau
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Ausrichtung
    Straight
  • Länge Unterteil
    5.0 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.3 - 3.6 mm
Isolierhülse für Kabelschuhe 12.3 mm 12.3 mm Weich-PVC Transparent

10070048

Preisbereich
0,1354 € - 0,0657 €

Lagerbestände
975 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Ausrichtung
    Rechtwinkelig
  • Ausführung
    Standard
  • Länge Unterteil
    12.3 mm
Isolierhülse für Kabelschuhe 7.4 mm 27.0 mm Weich-PVC Transparent

10071595

Preisbereich
0,1531 € - 0,0664 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Ausrichtung
    Straight
  • Ausführung
    Standard
  • Länge Unterteil
    7.4 mm
Kabelschuhhülse 19.5 mm (L) PVC Transparent

10082461

Preisbereich
0,1049 € - 0,047 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Ausrichtung
    Straight
  • Ausführung
    Standard
  • Länge Unterteil
    3.7 mm
Isolierhülse für Kabelschuhe 6.0 mm 15.0 mm PVC Transparent

10068564

Preisbereich
0,1611 € - 0,0781 €

Lagerbestände
32158 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Ausrichtung
    Rechtwinkelig
  • Ausführung
    Post Fit
Isolierhülse für Kabelschuhe 33.0 mm Transparent Blau Weich-PVC

10221396

Preisbereich
0,366 € - 0,3477 €

Lagerbestände
4854 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent Blau
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Ausrichtung
    Straight
  • Länge Unterteil
    6.1 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    1.5 - 2.3 mm
Isolierhülse für Kabelschuhe 23.0 mm Transparent Blau Weich-PVC

10222317

Preisbereich
0,3139 € - 0,2971 €

Lagerbestände
3056 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent Blau
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Ausrichtung
    Straight
  • Länge Unterteil
    5.0 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    1.5 - 2.3 mm
Isolierhülse für Kabelschuhe 23.0 mm Transparent Blau Weich-PVC

10222324

Preisbereich
0,3139 € - 0,2971 €

Lagerbestände
152 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent Blau
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Ausrichtung
    Straight
  • Länge Unterteil
    5.0 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    1.8 - 3.6 mm
Isolierhülse für Kabelschuhe 24.6 mm Transparent Blau Weich-PVC

10222362

Preisbereich
0,1353 € - 0,1151 €

Lagerbestände
67 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent Blau
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Ausrichtung
    Straight
  • Länge Unterteil
    5.0 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.9 - 4.8 mm
Isolierhülse für Kabelschuhe 8.8 mm 17.0 mm Weich-PVC Transparent

10071571

Preisbereich
0,1525 € - 0,0678 €

Lagerbestände
24000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Ausrichtung
    Rechtwinkelig
  • Ausführung
    Standard
  • Länge Unterteil
    8.8 mm
Isolierhülse für Kabelschuhe 11.0 mm 32.9 mm Weich-PVC Transparent

10072950

Preisbereich
0,1892 € - 0,0844 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Ausrichtung
    Straight
  • Ausführung
    Standard
  • Länge Unterteil
    11.0 mm
Isolierhülse für Kabelschuhe 8.5 mm 18.5 mm PVC Transparent

10068915

Preisbereich
0,1673 € - 0,0815 €

Lagerbestände
13000 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Ausrichtung
    Rechtwinkelig
  • Ausführung
    Post Fit
Isolierhülse für Kabelschuhe 8.3 mm 16.0 mm Weich-PVC Transparent

10071564

Preisbereich
0,1425 € - 0,0636 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Ausrichtung
    Rechtwinkelig
  • Ausführung
    Standard
  • Länge Unterteil
    8.3 mm
Isolierhülse für Kabelschuhe 7.7 mm 26.4 mm Weich-PVC Transparent

10072127

Preisbereich
0,1525 € - 0,0678 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Ausrichtung
    Straight
  • Ausführung
    Standard
  • Länge Unterteil
    7.7 mm
Isolierhülse für Kabelschuhe 13.0 mm Transparent Blau Weich-PVC

10222195

Preisbereich
0,2731 € - 0,2464 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Transparent Blau
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Ausrichtung
    Straight
  • Länge Unterteil
    6.1 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    1.5 - 2.3 mm
Isolierhülse für Kabelschuhe 13.0 mm Transparent Blau Weich-PVC

10222201

Preisbereich
0,2731 € - 0,2464 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent Blau
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Ausrichtung
    Straight
  • Länge Unterteil
    6.1 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    1.7 - 2.9 mm