Menü Suche

Isolierhülse für Kabelschuhe 8.5 mm 18.5 mm PVC Transparent

This post-fit terminal sleeve is used to insulate and protect wiring terminals, this type of sleeve is widely used in the automotive industry. Made for right-angled terminals and is push-fitted into place.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10068915

Hersteller-Artikelnummer:

10145

15000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,1705 €
10000 + 0,083 €
Verpackungseinheit (VPE): 10000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

170,50 €

1000 x 0,1705 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zertifizierung UL
Farbe Transparent
Hauptmaterial Weiches Polyvinylchlorid
Ausrichtung Rechtwinkelig
Ausführung Post Fit
Länge Unterteil 8.5 mm
Innendurchmesser 4.0 mm
Gesamtlänge 18.5 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns