Menü Suche

Isolierhülsen für Kabelschuhe

Auf Lager

Isolierhülsen für Kabelschuhe schützen Anschlusspunkte am Ende von Kabeln, um Kurzschlüsse zu verhindern. Hergestellt aus einem nicht leitfähigen Kunststoff.

Seriennummer: SR2807

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
24 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Ausführung Kompatibler Kabeldurchmesserbereich Kaufen
0,3543 € - 0,373 € 75 Auf Lager
34.0 mm
1.8 - 3.2 mm
0,3543 € - 0,373 € 4854 Auf Lager
33.0 mm
1.5 - 2.3 mm
0,3027 € - 0,3199 € 3056 Auf Lager
23.0 mm
1.5 - 2.3 mm
0,1173 € - 0,1378 € 14788 Auf Lager
24.6 mm
2.3 - 3.6 mm
0,0648 € - 0,1452 € 6000 Auf Lager
16.0 mm
Kantenschützer
0,0691 € - 0,1554 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.4 mm
Kantenschützer
0,0796 € - 0,1642 € 32000 Auf Lager
15.0 mm
Post Fit
0,0641 € - 0,0641 € 882 Auf Lager
26.0 mm
Kantenschützer
0,3027 € - 0,3199 € 152 Auf Lager
23.0 mm
1.8 - 3.6 mm
0,1173 € - 0,1378 € 67 Auf Lager
24.6 mm
2.9 - 4.8 mm
4000 Auf Lager
32.9 mm
Kantenschützer
0,083 € - 0,1705 € 15000 Auf Lager
18.5 mm
Post Fit
0,0691 € - 0,1554 € 4000 Auf Lager
17.0 mm
Kantenschützer
0,251 € - 0,2783 € 4000 Auf Lager
13.0 mm
1.7 - 2.9 mm
0,1173 € - 0,1378 € 4000 Auf Lager
24.1 mm
1.8 - 3.6 mm
0,0677 € - 0,156 € 11000 Auf Lager
27.0 mm
Kantenschützer
0,0479 € - 0,1069 € 12000 Auf Lager
19.5 mm
Kantenschützer
0,251 € - 0,2783 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
1.5 - 2.3 mm
0,0483 € - 0,0483 € 1005 Auf Lager
24.1 mm
1.8 - 3.2 mm
0,067 € - 0,138 € 975 Auf Lager
12.3 mm
Kantenschützer
  • von 2
Isolierhülse für Kabelschuhe 34.0 mm Transparent Blau Weich-PVC

10221402

Preisbereich
0,373 € - 0,3543 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent Blau
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Ausrichtung
    Gerade
  • Länge Unterteil
    7.1 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    1.8 - 3.2 mm
Isolierhülse für Kabelschuhe 33.0 mm Transparent Blau Weich-PVC

10221396

Preisbereich
0,373 € - 0,3543 €

Lagerbestände
4854 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent Blau
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Ausrichtung
    Gerade
  • Länge Unterteil
    6.1 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    1.5 - 2.3 mm
Isolierhülse für Kabelschuhe 23.0 mm Transparent Blau Weich-PVC

10222317

Preisbereich
0,3199 € - 0,3027 €

Lagerbestände
3056 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent Blau
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Ausrichtung
    Gerade
  • Länge Unterteil
    5.0 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    1.5 - 2.3 mm
Isolierhülse für Kabelschuhe 24.6 mm Transparent Blau Weich-PVC

10222355

Preisbereich
0,1378 € - 0,1173 €

Lagerbestände
14788 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent Blau
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Ausrichtung
    Gerade
  • Länge Unterteil
    5.0 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.3 - 3.6 mm
Isolierhülse für Kabelschuhe 8.3 mm 16.0 mm Weich-PVC Transparent

10071564

Preisbereich
0,1452 € - 0,0648 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Ausrichtung
    Rechtwinkelig
  • Ausführung
    Kantenschützer
  • Länge Unterteil
    8.3 mm
Isolierhülse für Kabelschuhe 7.7 mm 26.4 mm Weich-PVC Transparent

10072127

Preisbereich
0,1554 € - 0,0691 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Ausrichtung
    Gerade
  • Ausführung
    Kantenschützer
  • Länge Unterteil
    7.7 mm
Isolierhülse für Kabelschuhe 6.0 mm 15.0 mm PVC Transparent

10068564

Preisbereich
0,1642 € - 0,0796 €

Lagerbestände
32000 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Ausrichtung
    Rechtwinkelig
  • Ausführung
    Post Fit
Isolierhülse für Kabelschuhe 7.5 mm 26.0 mm PVC Transparent

10104309

Preisbereich
0,0641 € - 0,0641 €

Lagerbestände
882 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Ausrichtung
    Gerade
  • Ausführung
    Kantenschützer
  • Länge Unterteil
    7.5 mm
Isolierhülse für Kabelschuhe 23.0 mm Transparent Blau Weich-PVC

10222324

Preisbereich
0,3199 € - 0,3027 €

Lagerbestände
152 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent Blau
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Ausrichtung
    Gerade
  • Länge Unterteil
    5.0 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    1.8 - 3.6 mm
Isolierhülse für Kabelschuhe 24.6 mm Transparent Blau Weich-PVC

10222362

Preisbereich
0,1378 € - 0,1173 €

Lagerbestände
67 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent Blau
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Ausrichtung
    Gerade
  • Länge Unterteil
    5.0 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.9 - 4.8 mm
Isolierhülse für Kabelschuhe 11.0 mm 32.9 mm Weich-PVC Transparent

10072950


Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Ausrichtung
    Gerade
  • Ausführung
    Kantenschützer
  • Länge Unterteil
    11.0 mm
Isolierhülse für Kabelschuhe 8.5 mm 18.5 mm PVC Transparent

10068915

Preisbereich
0,1705 € - 0,083 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Ausrichtung
    Rechtwinkelig
  • Ausführung
    Post Fit
Isolierhülse für Kabelschuhe 8.8 mm 17.0 mm Weich-PVC Transparent

10071571

Preisbereich
0,1554 € - 0,0691 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Ausrichtung
    Rechtwinkelig
  • Ausführung
    Kantenschützer
  • Länge Unterteil
    8.8 mm
Isolierhülse für Kabelschuhe 13.0 mm Transparent Blau Weich-PVC

10222201

Preisbereich
0,2783 € - 0,251 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent Blau
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Ausrichtung
    Gerade
  • Länge Unterteil
    6.1 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    1.7 - 2.9 mm
Isolierhülse für Kabelschuhe 24.1 mm Transparent Blau Weich-PVC

10222348

Preisbereich
0,1378 € - 0,1173 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent Blau
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Ausrichtung
    Gerade
  • Länge Unterteil
    5.0 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    1.8 - 3.6 mm
Isolierhülse für Kabelschuhe 7.4 mm 27.0 mm Weich-PVC Transparent

10071595

Preisbereich
0,156 € - 0,0677 €

Lagerbestände
11000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Ausrichtung
    Gerade
  • Ausführung
    Kantenschützer
  • Länge Unterteil
    7.4 mm
Kabelschuhhülse 19.5 mm (L) PVC Transparent

10082461

Preisbereich
0,1069 € - 0,0479 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Ausrichtung
    Gerade
  • Ausführung
    Kantenschützer
  • Länge Unterteil
    3.7 mm
Isolierhülse für Kabelschuhe 13.0 mm Transparent Blau Weich-PVC

10222195

Preisbereich
0,2783 € - 0,251 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Transparent Blau
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Ausrichtung
    Gerade
  • Länge Unterteil
    6.1 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    1.5 - 2.3 mm
Isolierhülse für Kabelschuhe 24.1 mm Transparent Blau Weich-PVC

10222331

Preisbereich
0,0483 € - 0,0483 €

Lagerbestände
1005 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent Blau
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Ausrichtung
    Gerade
  • Länge Unterteil
    5.0 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    1.8 - 3.2 mm
Isolierhülse für Kabelschuhe 12.3 mm 12.3 mm Weich-PVC Transparent

10070048

Preisbereich
0,138 € - 0,067 €

Lagerbestände
975 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Ausrichtung
    Rechtwinkelig
  • Ausführung
    Kantenschützer
  • Länge Unterteil
    12.3 mm