Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Isolierhülsen für Kabelschuhe schützen Anschlusspunkte am Ende von Kabeln, um Kurzschlüsse zu verhindern. Hergestellt aus einem nicht leitfähigen Kunststoff.
Seriennummer: SR2807
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Ausführung | Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,251 € - 0,2783 € | 4000 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.067 - 0.114 in
1.7 - 2.9 mm
|
||
| 0,1173 € - 0,1378 € | 4000 Auf Lager |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
||
| 0,0486 € - 0,1093 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Kantenschützer
|
|
||
| 0,0995 € - 0,0995 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.315 in
33.4 mm
|
Kantenschützer
|
|
||
| 0,0641 € - 0,0641 € | 882 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Kantenschützer
|
|
||
| 0,3543 € - 0,373 € | 4854 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 0,3027 € - 0,3199 € | 3056 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 0,1173 € - 0,1378 € | 14788 Auf Lager |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.091 - 0.142 in
2.3 - 3.6 mm
|
||
| 0,0648 € - 0,1452 € | 6000 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Kantenschützer
|
|
||
| 0,0691 € - 0,1554 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.039 in
26.4 mm
|
Kantenschützer
|
|
||
| 0,0796 € - 0,1642 € | 32000 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Post Fit
|
|
||
| 4000 Auf Lager |
1.295 in
32.9 mm
|
Kantenschützer
|
|
|||
| 0,083 € - 0,1705 € | 15000 Auf Lager |
0.728 in
18.5 mm
|
Post Fit
|
|
||
| 0,3027 € - 0,3199 € | 152 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
||
| 0,1173 € - 0,1378 € | 67 Auf Lager |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.114 - 0.189 in
2.9 - 4.8 mm
|
||
| 0,0691 € - 0,1554 € | 4000 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Kantenschützer
|
|
||
| 0,3543 € - 0,373 € | 75 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
||
| 0,251 € - 0,2783 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 0,0483 € - 0,0483 € | 1005 Auf Lager |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
||
| 0,067 € - 0,138 € | 975 Auf Lager |
0.484 in
12.3 mm
|
Kantenschützer