Menü Suche

Industrierollen

Auf Lager

Industrierollen sind ideal für Schwerlastanwendungen oder Branchen wie z. B. die Automobilindustrie, den Maschinenbau, die Fertigung und andere. Diese Rollen sind dafür ausgelegt, schwere Lasten zu tragen, und werden deshalb an Gegenständen wie Rollwagen, Lagerregalen, Schleppsystemen, Wartungsgeräten, Plattformwagen und anderen verwendet. Unser Angebot umfasst Rollen mit Bolzenloch, Gewindebolzen, fester Platte oder drehbarer Platte, die in einer Vielzahl von Farben und Materialien wie Gummi, Nylon, Gusseisen und Polyurethan hergestellt werden. Eine Auswahl von Tragfähigkeiten und Größenoptionen ist verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Seriennummer: SR5616 ,SR5626, SR5693

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
155 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Raddurchmesser Rollentyp Tragfähigkeit Kaufen
26,8735 € - 29,8722 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
11,6217 € - 22,5979 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
60.0 kg
14,893 € - 30,5221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
80.0 kg
7,7238 € - 32,33 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
80.0 kg
7,0607 € - 29,6785 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
60.0 kg
21,9952 € - 71,1681 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
80.0 kg
68,8409 € - 133,9901 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
300.0 kg
9,7913 € - 68,1852 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
80.0 kg
6,8559 € - 28,8951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
60.0 kg
9,7835 € - 68,1852 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
80.0 kg
7,6039 € - 32,33 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
80.0 kg
15,223 € - 29,6785 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
60.0 kg
11,9231 € - 23,2306 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
60.0 kg
21,9952 € - 71,1681 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
80.0 kg
20,5605 € - 50,8903 € 15 Auf Lager
150.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
9,7709 € - 19,0425 € 32 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
120.0 kg
20,7183 € - 68,1852 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
53,0726 € - 156,0456 € 2 Auf Lager
45.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
611.8 kg
9,7422 € - 21,1214 € 53 Auf Lager
125.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
150.0 kg
11,7365 € - 24,4961 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
60.0 kg
  • von 8
Rolle 150.0 mm 140.0 kg Schraubbefestigung 133.0 mm Schwarz

10269954

Preisbereich
29,8722 € - 26,8735 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 80.0 mm (DIA) 22.0 mm (W) Kunststoff

10276273

Preisbereich
22,5979 € - 11,6217 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 100.0 mm (DIA) 27.0 mm (W) Kunststoff

10276303

Preisbereich
30,5221 € - 14,893 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 100.0 mm (DIA) Kunststoff

10276327

Preisbereich
32,33 € - 7,7238 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 80.0 mm (DIA) Kunststoff

10276587

Preisbereich
29,6785 € - 7,0607 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 100.0 mm (DIA) Kunststoff

10276624

Preisbereich
71,1681 € - 21,9952 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 125.0 mm 300.0 kg Schraubbefestigung Rot

10278178

Preisbereich
133,9901 € - 68,8409 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PU
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Rot
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 100.0 mm (DIA) 27.0 mm (W) Kunststoff

10276617

Preisbereich
68,1852 € - 9,7913 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 80.0 mm (DIA) 22.0 mm (W) Kunststoff

10276563

Preisbereich
28,8951 € - 6,8559 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 100.0 mm (DIA) 27.0 mm (W) Kunststoff

10276600

Preisbereich
68,1852 € - 9,7835 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 100.0 mm (DIA) Kunststoff

10276334

Preisbereich
32,33 € - 7,6039 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 80.0 mm (DIA) Kunststoff

10276594

Preisbereich
29,6785 € - 15,223 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 80.0 mm (DIA) Kunststoff

10276297

Preisbereich
23,2306 € - 11,9231 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 100.0 mm (DIA) Kunststoff

10276631

Preisbereich
71,1681 € - 21,9952 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 150.0 mm 130.0 kg Schraubbefestigung 98.7 mm Schwarz

10294130

Preisbereich
50,8903 € - 20,5605 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 100.0 mm 120.0 kg Bolzenloch Weiß

10278079

Preisbereich
19,0425 € - 9,7709 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle mit Gewindebolzen 100.0 mm 120.0 kg Weiß

10283752

Preisbereich
68,1852 € - 20,7183 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
  • Montageart
    Threaded Stem
Rolle mit feststehender Platte 45.0 mm Braun-roter Reifen

10208885

Preisbereich
156,0456 € - 53,0726 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
  • Farbe
    Braun-roter Reifen
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 125.0 mm 150.0 kg Bolzenloch Weiß

10278086

Preisbereich
21,1214 € - 9,7422 €

Lagerbestände
53 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 75.0 mm 60.0 kg Gewindebolzen Weiß

10283479

Preisbereich
24,4961 € - 11,7365 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
  • Montageart
    Threaded Stem