Menü Suche

Indexbolzen - Rastbolzen mit Gewinde/ohne Sperre

Auf Lager

Rastbolzen mit Gewinde ohne Sperre ermöglichen eine rasche Justierung und eignen sich für eine Vielzahl von Oberflächen und Befestigungen. Sie werden zur Fixierung, Positionierung, Arretierung und Sicherung verwendet, u. a. bei Anwendungen wie Fitnessgeräten, medizinischen Hilfsgeräten, Catering-Ausrüstung, Transportbändern usw.

Seriennummer: SR5408 ,SR6564, SR6565

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
109 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Endkraft Korpusgewindegröße Bolzenlänge Griffverriegelungstyp Kopfdurchmesser Anfangsfederkraft Kaufen
5,9104 € - 7,3634 € 205 Auf Lager
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Verriegelnd
16.0 mm
5.00 N
11,2783 € - 14,0943 € 8 Auf Lager
47.5 mm
35.0 N
16 x 1.5
10.0 mm
Verriegelnd
33.0 mm
11.00 N
6,6246 € - 8,2743 € 118 Auf Lager
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Nicht verriegelnd
28.0 mm
10.00 N
8,3097 € - 9,9829 € 10 Auf Lager
49.0 mm
21.00 N
M10
20.0 mm
Nicht verriegelnd
18.0 mm
5.00 N
6,0641 € - 6,9134 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
Verriegelnd
21.0 mm
4.00 N
9,1793 € - 10,7855 € 30 Auf Lager
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Nicht verriegelnd
21.0 mm
5.00 N
10,0315 € - 11,9119 € 2 Auf Lager
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Nicht verriegelnd
21.0 mm
6.00 N
10196540 11,0248 € - 13,7846 € 208 Auf Lager
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Nicht verriegelnd
25.0 mm
6.00 N
10195864 6,3502 € - 7,9272 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Nicht verriegelnd
25.0 mm
6.00 N
8,5017 € - 8,5017 € 72 Auf Lager
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Nicht verriegelnd
28.0 mm
10.00 N
8,6723 € - 10,8049 € 20 Auf Lager
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Nicht verriegelnd
33.0 mm
11.00 N
7,6977 € - 9,2366 € 20 Auf Lager
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Nicht verriegelnd
25.0 mm
6.00 N
8,4756 € - 10,6048 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Nicht verriegelnd
28.0 mm
10.0 N
11,3487 € - 14,1929 € 120 Auf Lager
47.5 mm
35.0 N
M16 x 1.5
10.0 mm
Nicht verriegelnd
33.0 mm
11.0 N
6,2576 € - 7,1768 € 28 Auf Lager
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Nicht verriegelnd
16.0 mm
5.00 N
7,2253 € - 8,4449 € 760 Auf Lager
49.0 mm
21.00 N
M10
20.0 mm
Nicht verriegelnd
18.0 mm
5.00 N
6,1812 € - 7,73 € 464 Auf Lager
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Nicht verriegelnd
12.0 mm
3.00 N
8,2453 € - 9,5605 € 29 Auf Lager
40.0 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
Nicht verriegelnd
16.0 mm
5.00 N
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0 mm
16.0 N
M10 x 1
6.0 mm
Verriegelnd
25.0 mm
6.0 N
7,1294 € - 8,4622 € 399 Auf Lager
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Verriegelnd
18.0 mm
5.00 N
  • von 6
Rastmechanismus-Kolben 16.0 mm M8 PA Schwarz

10196366

Preisbereich
7,3634 € - 5,9104 €

Lagerbestände
205 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenlänge
    13.5 mm
  • Endkraft
    24.00 N
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    43.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 33.0 mm M16 x 1.5

10196229

Preisbereich
14,0943 € - 11,2783 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Endkraft
    35.0 N
  • Kopfdurchmesser
    33.0 mm
  • Knopfhöhe
    25.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 28.0 mm M12 x 1.5 PA Schwarz

10195925

Preisbereich
8,2743 € - 6,6246 €

Lagerbestände
118 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 X 1.5
  • Bolzenlänge
    7.0 mm
  • Endkraft
    23.00 N
  • Kopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Knopfhöhe
    23.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 18.0 mm M10 PA Schwarz

10196519

Preisbereich
9,9829 € - 8,3097 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Bolzenlänge
    20.0 mm
  • Endkraft
    21.00 N
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    49.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 21.0 mm M8 PA Schwarz

10195796

Preisbereich
6,9134 € - 6,0641 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenlänge
    5.0 mm
  • Endkraft
    12.00 N
  • Kopfdurchmesser
    21.0 mm
  • Knopfhöhe
    16.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 21.0 mm M12 x 1.5 PA Schwarz

10196526

Preisbereich
10,7855 € - 9,1793 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 X 1.5
  • Bolzenlänge
    20.0 mm
  • Endkraft
    21.00 N
  • Kopfdurchmesser
    21.0 mm
  • Gesamtlänge
    52.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 21.0 mm M12 PA Schwarz

10196533

Preisbereich
11,9119 € - 10,0315 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Bolzenlänge
    24.0 mm
  • Endkraft
    22.00 N
  • Kopfdurchmesser
    21.0 mm
  • Gesamtlänge
    59.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm M16 x 1.5 PA Schwarz

10196540

Preisbereich
13,7846 € - 11,0248 €

Lagerbestände
208 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Bolzenlänge
    24.0 mm
  • Endkraft
    22.00 N
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm M10 PA Schwarz

10195864

Preisbereich
7,9272 € - 6,3502 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Bolzenlänge
    6.0 mm
  • Endkraft
    16.00 N
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    20.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 28.0 mm M12 PA Schwarz

10195932

Preisbereich
8,5017 € - 8,5017 €

Lagerbestände
72 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Bolzenlänge
    7.0 mm
  • Endkraft
    23.00 N
  • Kopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Knopfhöhe
    23.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 33.0 mm M16 PA Schwarz

10196007

Preisbereich
10,8049 € - 8,6723 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Endkraft
    35.00 N
  • Kopfdurchmesser
    33.0 mm
  • Knopfhöhe
    25.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm M10 PA Schwarz

10196083

Preisbereich
9,2366 € - 7,6977 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Bolzenlänge
    6.0 mm
  • Endkraft
    16.00 N
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    20.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 28.0 mm M12 x 1.5

10628546

Preisbereich
10,6048 € - 8,4756 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 X 1.5
  • Bolzenlänge
    7.0 mm
  • Endkraft
    23.0 N
  • Kopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Knopfhöhe
    23.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 33.0 mm M16 x 1.5

10196212

Preisbereich
14,1929 € - 11,3487 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Endkraft
    35.0 N
  • Kopfdurchmesser
    33.0 mm
  • Knopfhöhe
    25.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 16.0 mm M8 x 1.0 PA Schwarz

10196250

Preisbereich
7,1768 € - 6,2576 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8 x 1.0
  • Bolzenlänge
    16.0 mm
  • Endkraft
    24.00 N
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    39.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 18.0 mm M10 PA Schwarz

10196298

Preisbereich
8,4449 € - 7,2253 €

Lagerbestände
760 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Bolzenlänge
    20.0 mm
  • Endkraft
    21.00 N
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    49.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 12.0 mm M6 PA Schwarz

10196441

Preisbereich
7,73 € - 6,1812 €

Lagerbestände
464 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenlänge
    12.0 mm
  • Endkraft
    12.00 N
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 16.0 mm M10 x 1.0 PA Schwarz

10196489

Preisbereich
9,5605 € - 8,2453 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10 x 1.0
  • Bolzenlänge
    16.0 mm
  • Endkraft
    24.00 N
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
Indexierungsstift M10 x 1 6.0 mm 16.0 N PA

10235317


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10 x 1.0
  • Bolzenlänge
    6.0 mm
  • Endkraft
    16.0 N
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    20.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 18.0 mm M10 PA Schwarz

10196403

Preisbereich
8,4622 € - 7,1294 €

Lagerbestände
399 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Bolzenlänge
    17.0 mm
  • Endkraft
    21.00 N
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    52.0 mm