Menü Suche

Indexbolzen - Rastbolzen mit Gewinde/ohne Sperre

Auf Lager

Rastbolzen mit Gewinde ohne Sperre ermöglichen eine rasche Justierung und eignen sich für eine Vielzahl von Oberflächen und Befestigungen. Sie werden zur Fixierung, Positionierung, Arretierung und Sicherung verwendet, u. a. bei Anwendungen wie Fitnessgeräten, medizinischen Hilfsgeräten, Catering-Ausrüstung, Transportbändern usw.

Seriennummer: SR5408 ,SR6564, SR6565

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
109 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Endkraft Korpusgewindegröße Bolzenlänge Griffverriegelungstyp Kopfdurchmesser Anfangsfederkraft Kaufen
7,7622 € - 9,2366 € 15 Auf Lager
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
11,3346 € - 14,1647 € 20 Auf Lager
47.5 mm
M16 x 1.5
10.0 mm
33.0 mm
6,0422 € - 7,5634 € 10 Auf Lager
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Verriegelnd
12.0 mm
3.00 N
6,2234 € - 7,7582 € 22 Auf Lager
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
Verriegelnd
16.0 mm
5.00 N
6,5704 € - 7,8849 € 10 Auf Lager
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
7,8849 € - 9,8421 € 66 Auf Lager
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Verriegelnd
21.0 mm
6.00 N
6,1249 € - 7,6456 € 336 Auf Lager
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Verriegelnd
12.0 mm
3.00 N
6,0641 € - 6,9134 € 233 Auf Lager
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
6,3502 € - 7,9272 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
6,6438 € - 8,2944 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
8,6723 € - 10,8049 € 3 Auf Lager
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
6,7414 € - 7,8427 € 25 Auf Lager
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
7,2146 € - 8,2743 € 27 Auf Lager
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
8,6312 € - 10,7855 € 20 Auf Lager
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
6,0641 € - 6,9134 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
6,8705 € - 7,9272 € 17 Auf Lager
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
10195949 8,5017 € - 8,5017 € 10 Auf Lager
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
9,3726 € - 10,8049 € 40 Auf Lager
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
17,5818 € - 19,5272 € 4 Auf Lager
M16 x 1.5
  • von 6
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm Schwarz

10196120

Preisbereich
9,2366 € - 7,7622 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzenlänge
    6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    34.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Rastmechanismus-Kolben 33.0 mm Schwarz

10196182

Preisbereich
14,1647 € - 11,3346 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    33.0 mm
  • Knopfhöhe
    25.5 mm
  • Gesamtlänge
    47.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Rastmechanismus-Kolben 12.0 mm M6 PA Schwarz

10196342

Preisbereich
7,5634 € - 6,0422 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Endkraft
    12.00 N
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    32.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 16.0 mm M8 PA Schwarz

10196380

Preisbereich
7,7582 € - 6,2234 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenlänge
    13.5 mm
  • Endkraft
    24.00 N
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    43.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 21.0 mm Schwarz

10196052

Preisbereich
7,8849 € - 6,5704 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzenlänge
    5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    21.0 mm
  • Knopfhöhe
    16.5 mm
  • Gesamtlänge
    27.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Rastmechanismus-Kolben 21.0 mm M12 PA Schwarz

10196427

Preisbereich
9,8421 € - 7,8849 €

Lagerbestände
66 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Bolzenlänge
    20.5 mm
  • Endkraft
    22.00 N
  • Kopfdurchmesser
    21.0 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 12.0 mm M6 PA Schwarz

10196564

Preisbereich
7,6456 € - 6,1249 €

Lagerbestände
336 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Endkraft
    12.00 N
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    33.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 21.0 mm Schwarz

10195819

Preisbereich
6,9134 € - 6,0641 €

Lagerbestände
233 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzenlänge
    5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    21.0 mm
  • Knopfhöhe
    16.5 mm
  • Gesamtlänge
    27.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm Schwarz

10195895

Preisbereich
7,9272 € - 6,3502 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bolzenlänge
    6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    34.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Rastmechanismus-Kolben 28.0 mm Schwarz

10628621

Preisbereich
8,2944 € - 6,6438 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bolzenlänge
    7.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Knopfhöhe
    23.5 mm
  • Gesamtlänge
    40.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Rastmechanismus-Kolben 33.0 mm Schwarz

10196038

Preisbereich
10,8049 € - 8,6723 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    33.0 mm
  • Knopfhöhe
    25.5 mm
  • Gesamtlänge
    47.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm Schwarz

10195833

Preisbereich
7,8427 € - 6,7414 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzenlänge
    6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    34.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Rastmechanismus-Kolben 28.0 mm Schwarz

10195918

Preisbereich
8,2743 € - 7,2146 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzenlänge
    7.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Knopfhöhe
    23.5 mm
  • Gesamtlänge
    40.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Rastmechanismus-Kolben 33.0 mm Schwarz

10195970

Preisbereich
10,7855 € - 8,6312 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    33.0 mm
  • Knopfhöhe
    25.5 mm
  • Gesamtlänge
    47.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Rastmechanismus-Kolben 21.0 mm Schwarz

10195796

Preisbereich
6,9134 € - 6,0641 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bolzenlänge
    5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    21.0 mm
  • Knopfhöhe
    16.5 mm
  • Gesamtlänge
    27.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm Schwarz

10195871

Preisbereich
7,9272 € - 6,8705 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzenlänge
    6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    34.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Rastmechanismus-Kolben 28.0 mm Schwarz

10195949

Preisbereich
8,5017 € - 8,5017 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzenlänge
    7.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Knopfhöhe
    23.5 mm
  • Gesamtlänge
    40.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Rastmechanismus-Kolben 33.0 mm Schwarz

10196014

Preisbereich
10,8049 € - 9,3726 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    33.0 mm
  • Knopfhöhe
    25.5 mm
  • Gesamtlänge
    47.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Indexierungsstift M10 x 1 6.0 mm Nylon

10235317


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bolzenlänge
    6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    34.0 mm
  • Korpusgewindegröße
    M10 x 1
Rastmechanismus-Kolben M16 x 1.5 Schwarz

10270684

Preisbereich
19,5272 € - 17,5818 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Oberfläche
    Matt
  • Hauptmaterial
    Brünierter Stahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Korpusgewindegröße
    M16 x 1.5