Diese Hochleistungsgelenkköpfe mit Außengewinde mit einem integrierten Radial-Gelenklager werden dazu verwendet, zwei Stangen, Kabel oder andere Komponenten miteinander zu verbinden. Sie bestehen aus einem Anschlussbolzen mit Außengewinde an einem Ende und einem integrierten Radial-Gelenklager am anderen Ende. Das Radial-Gelenklager korrigiert Winkelversatz und kann Radial- und Axialbelastungen aufnehmen, was es ideal für Anwendungen macht, die Flexibilität und Tragfähigkeit erfordern.
Das Kugelgelenk bewegt sich auf einer Kunststoff-Lagerschale, die aus einem glasfaserverstärkten Nylon/Teflon-Verbundmaterial gefertigt ist. Dieses Design sorgt dafür, dass das Kugelgelenk wartungsfrei ist. Gelenkköpfe mit Radial-Gelenklager für hohe Beanspruchung verfügen über weniger anfängliche Gleitreibung und so gut wie keine Zwischenräume. Ein weiterer Vorteil des Kunststoffmaterials besteht darin, dass es zahlreiche Fremdpartikel absorbieren kann und Beschädigungen verhindert.
Sie werden in das Gegenstück eingeschraubt. Sie können zudem Temperaturen von -30 C bis +60 C widerstehen und gleichzeitig ihre Tragfähigkeit beibehalten. Höhere Temperaturen verringern die Tragfähigkeit. Sie kommen in Steuerungssystemen, Aufhängungssystemen und Verbindungen für Automobil-, Bau- und industrielle Automatisierungsanwendungen zum Einsatz.
Material: Stahl Seriennummer: SRR3553, SRR3550
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewinderichtung | d4 | l1 | d2 | d1 | d3 | l2 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,1868 € - 80,236 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Left Hand
|
46.0
|
72.0
|
M18
|
18.0
|
31.75
|
44.0
|
||
| 88,8364 € - 111,0506 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Left Hand
|
54.0
|
84.0
|
M22
|
22.0
|
38.10
|
51.0
|
||
| 25,1998 € - 31,4972 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Right Hand
|
32.0
|
54.0
|
M12
|
12.0
|
18.0
|
33.0
|
||
| 54,7101 € - 68,385 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Right Hand
|
51.0
|
78.0
|
M20
|
20.0
|
29.0
|
47.0
|
||
| 449,2057 € - 561,5097 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Right Hand
|
102.0
|
165.0
|
M45
|
45.0
|
60.0
|
100.0
|
||
| 869,3496 € - 1.086,6921 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Right Hand
|
|
210.0
|
M60
|
60.0
|
80.0
|
125.0
|
||
| 347,479 € - 434,3487 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Right Hand
|
92.0
|
150.0
|
M39
|
40.0
|
53.0
|
99.0
|
||
| 108,0649 € - 135,0786 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Right Hand
|
70.0
|
110.0
|
M30
|
30.0
|
40.7
|
66.0
|
||
| 869,3496 € - 1.086,6921 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Right Hand
|
135.0
|
225.0
|
M60
|
60.0
|
80.0
|
140.0
|
||
| 181,8201 € - 227,2777 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Left Hand
|
82.0
|
140.0
|
M36
|
35.0
|
47.0
|
92.0
|
||
| 347,479 € - 434,3487 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Left Hand
|
92.0
|
150.0
|
M39
|
40.0
|
53.0
|
99.0
|
||
| 18,6884 € - 23,3656 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Right Hand
|
23.0
|
42.0
|
M8
|
8.0
|
13.0
|
25.0
|
||
| 449,2057 € - 561,5097 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Right Hand
|
102.0
|
163.0
|
M42
|
45.0
|
60.0
|
98.0
|
||
| 485,37 € - 606,7126 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Right Hand
|
112.0
|
185.0
|
M45
|
50.0
|
66.0
|
110.0
|
||
| 181,8201 € - 227,2777 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Right Hand
|
82.0
|
140.0
|
M36
|
35.0
|
47.0
|
92.0
|
||
| 529,3806 € - 661,7284 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Right Hand
|
112.0
|
195.0
|
M52
|
50.0
|
66.0
|
120.0
|
||
| 25,1998 € - 31,4972 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Left Hand
|
32.0
|
54.0
|
M12
|
12.0
|
18.0
|
33.0
|
||
| 54,7101 € - 68,385 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Left Hand
|
51.0
|
78.0
|
M20
|
20.0
|
29.0
|
47.0
|
||
| 22,5708 € - 28,2161 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Left Hand
|
28.0
|
48.0
|
M10
|
10.0
|
16.0
|
29.0
|
||
| 17,1497 € - 21,4397 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Left Hand
|
20.0
|
36.0
|
M6
|
6.0
|
10.0
|
22.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.