Diese Sicherungsabstandhalter verfügen über einen eigens konfigurierten Innendurchmesser, der entwickelt wurde, um den Schraubenschaft zu greifen. Verfügbar in verschiedenen Abstandslängen und Schrauboptionen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,045 € - 0,0555 € | 852 Auf Lager |
0.075 in
1.9 mm
|
|
|
|||||||
0,0504 € - 0,0622 € | 986 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||
0,0736 € - 0,0909 € | In Produktion |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
0,0648 € - 0,08 € | In Produktion |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.937 in
23.8 mm
|
|||||||
0,0538 € - 0,0664 € | 5998 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
0,0608 € - 0,0751 € | In Produktion |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.811 in
20.6 mm
|
|||||||
0,0987 € - 0,1475 € | 3976 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.689 in
17.5 mm
|
|||||||
13SPRT076 | 0,0459 € - 0,0567 € | 900 Auf Lager |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
0,0679 € - 0,0747 € | 997 Auf Lager |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
0,0684 € - 0,0845 € | In Produktion |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
0,035 € - 0,0433 € | In Produktion |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||
0,0608 € - 0,0751 € | In Produktion |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
0,0551 € - 0,068 € | 1000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
0,0572 € - 0,0707 € | In Produktion |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||
0,0509 € - 0,0629 € | 1000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
0,0621 € - 0,0767 € | In Produktion |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
0,0491 € - 0,0606 € | 10 Auf Lager |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||
0,0762 € - 0,0941 € | In Produktion |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.811 in
20.6 mm
|
|||||||
0,0507 € - 0,0626 € | In Produktion |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
0,0766 € - 0,1124 € | 476 Auf Lager |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.