Diese Griffleitsten sind ideal für die Verwendung als Schubladengriffe, wobei die Auswahl zwischen einem personalisierten Profil mit Beschriftung und einem Blankoprofil besteht. Eine Auswahl an Ausführungen und Größen ist verfügbar. Sie werden auf einen Kanal geschraubt, um eine Mehrfachpositionierung zu ermöglichen, wenn ein längeres Profil gewählt wird.
Seriennummer: SR6513
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Farbe | Oberfläche | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
19.685 in
500.0 mm
|
Schwarz
|
Kunststoffbeschichtet; Texturiert
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
19.685 in
500.0 mm
|
Schwarz
|
Kunststoffbeschichtet; Texturiert
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.906 in
150.0 mm
|
Schwarz
|
Kunststoffbeschichtet; Texturiert
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.843 in
250.0 mm
|
Schwarz
|
Kunststoffbeschichtet; Texturiert
|
|||
| 10632031 | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11.811 in
300.0 mm
|
Natur
|
Eloxiert
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15.748 in
400.0 mm
|
Natur
|
Eloxiert
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15.748 in
400.0 mm
|
Schwarz
|
Kunststoffbeschichtet; Texturiert
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
19.685 in
500.0 mm
|
Natur
|
Eloxiert
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.906 in
150.0 mm
|
Natur
|
Eloxiert
|
|||
| 2 Auf Lager |
9.843 in
250.0 mm
|
Natur
|
Eloxiert
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15.748 in
400.0 mm
|
Natur
|
Eloxiert
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.331 in
110.0 mm
|
Natur
|
Eloxiert
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.874 in
200.0 mm
|
Natur
|
Eloxiert
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.874 in
200.0 mm
|
Schwarz
|
Kunststoffbeschichtet; Texturiert
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11.811 in
300.0 mm
|
Schwarz
|
Kunststoffbeschichtet; Texturiert
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.906 in
150.0 mm
|
Schwarz
|
Kunststoffbeschichtet; Texturiert
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.843 in
250.0 mm
|
Schwarz
|
Kunststoffbeschichtet; Texturiert
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15.748 in
400.0 mm
|
Schwarz
|
Kunststoffbeschichtet; Texturiert
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.331 in
110.0 mm
|
Schwarz
|
Kunststoffbeschichtet; Texturiert
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.331 in
110.0 mm
|
Schwarz
|
Kunststoffbeschichtet; Texturiert
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.