Verstellbare Gelenkgleiter aus schwarzem Polypropylen (PP) mit einem Kugelgelenk und Bolzen aus glanzverzinktem Stahl. Diese Neigungsgleiter sind ideal für schräge Anwendungen und können für die Verwendung auf unebenen Böden eingestellt werden.
Geeignet für die Verwendung mit Gewindeeinsätzen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5904 € - 3,5904 € | 3400 Auf Lager |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 4,1677 € - 4,1677 € | 2910 Auf Lager |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 4,4775 € - 4,4775 € | 36174 Auf Lager |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 3,9002 € - 3,9002 € | 13781 Auf Lager |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 3,8298 € - 3,8298 € | 2120 Auf Lager |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,0128 € - 4,0128 € | 990 Auf Lager |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,1255 € - 4,1255 € | 2463 Auf Lager |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,0134 € - 5,0562 € | 3000 Auf Lager |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,3649 € - 4,3649 € | 9743 Auf Lager |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,1677 € - 4,1677 € | 14334 Auf Lager |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 2,0416 € - 5,1449 € | 18897 Auf Lager |
M6
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 3,52 € - 3,52 € | 73 Auf Lager |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,872 € - 3,872 € | 3011 Auf Lager |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 3,5904 € - 3,5904 € | 4799 Auf Lager |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 3,872 € - 3,872 € | 5100 Auf Lager |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 3,1962 € - 3,1962 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 3,7172 € - 3,7172 € | 5544 Auf Lager |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,9427 € - 2,9427 € | 11062 Auf Lager |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,52 € - 3,52 € | 4190 Auf Lager |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,985 € - 2,985 € | 13000 Auf Lager |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.