Menü Suche

Gewölbte Blindstopfen

Auf Lager

Diese gewölbten Blindstopfen eignen sich zum Verschließen von Bohrungen in Metallplatten. Sie sind für die Abdichtung von Öffnungen oder Löchern in Geräten oder Maschinen im Bereich der Blechbearbeitung als Schutz vor scharfen Kanten vorgesehen. Sie dienen auch als sichere Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.

Die gewölbte Form bietet eine schöne und saubere Oberfläche und trägt dazu bei, Stöße abzuwehren, wodurch die Gefahr einer Beschädigung des Stopfens oder der Geräte, in die er eingesteckt wird, verringert wird. Sie sind korrosionsbeständig und bieten elektrische Isolierung.

Sie sind einfach zu montieren und passen genau in die abzudichtende Öffnung, so dass ein fester und sicherer Sitz gewährleistet ist. Sie sind in einem großen Angebot erhältlich, das für viele Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet ist, und können in Branchen wie der Fertigung, dem Bauwesen und der Elektronik eingesetzt werden.

  • Bieten Korrosionsbeständigkeit und elektrische Isolierung.
  • Wirken wie eine Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.
  • Passen fest in die abzudichtende Öffnung und gewährleisten einen sicheren Sitz.
Material: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, HDPE, Copolyester Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Natur, Transparent Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
166 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit HD D Farbe Material Plattenstärke H Typ Kaufen
0,3864 € - 0,4771 € 400 Auf Lager
50.8 mm
55.1 mm
Weiß
Nylon 6
3.2 mm
11.9 mm
1
10308912 0,1951 € - 0,2051 € 10936 Auf Lager
19.0 mm
23.2 mm
Weiß
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,1008 € - 0,1245 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
30.9 mm
Schwarz
Nylon 6
3.2 mm
11.8 mm
1
0,3915 € - 0,4833 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.0 mm
42.7 mm
Weiß
Nylon 6
3.2 mm
11.5 mm
1
0,1476 € - 0,2228 € 2000 Auf Lager
9.5 mm
12.0 mm
Transparent
Copolyester
3.2 mm
10.3 mm
2
0,1922 € - 0,2869 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
18.2 mm
Transparent
Copolyester
3.2 mm
10.3 mm
2
0,149 € - 0,2228 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
13.5 mm
Transparent
Copolyester
3.2 mm
10.3 mm
2
10309025 0,1303 € - 0,195 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
9.5 mm
Transparent
Copolyester
1.6 mm
8.0 mm
2
10407820 0,1854 € - 0,229 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
48.4 mm
Schwarz
Nylon 6
3.2 mm
11.8 mm
1
0,1526 € - 0,1884 € 2250 Auf Lager
38.0 mm
42.4 mm
Schwarz
Nylon 6
3.2 mm
11.8 mm
1
0,2904 € - 0,3585 € 14294 Auf Lager
22.2 mm
25.8 mm
Schwarz
Nylon 6
3.2 mm
11.5 mm
1
0,1113 € - 0,1113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.5 mm
19.8 mm
Schwarz
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,154 € - 0,1901 € 6520 Auf Lager
32.0 mm
34.9 mm
Schwarz
Nylon 6
3.2 mm
11.8 mm
1
0,2066 € - 0,2195 € 17155 Auf Lager
19.1 mm
23.2 mm
Schwarz
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,1298 € - 0,208 € 495 Auf Lager
4.8 mm
6.4 mm
Weiß
Nylon
1.6 mm
5.9 mm
1
0,373 € - 0,8221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
42.4 mm
Schwarz
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
0,2066 € - 0,3759 € 790 Auf Lager
20.6 mm
22.6 mm
Weiß
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,2266 € - 0,4132 € 2857 Auf Lager
25.4 mm
30.5 mm
Weiß
Nylon
3.2 mm
11.5 mm
1
0,1298 € - 0,208 € 485 Auf Lager
4.8 mm
6.4 mm
Schwarz
Nylon
1.6 mm
5.9 mm
1
0,1325 € - 0,2109 € 2991 Auf Lager
6.4 mm
8.0 mm
Weiß
Nylon
1.6 mm
8.0 mm
1
  • von 9
Blindstopfen 55.1 mm 11.9 mm Nylon 6 Weiß

10407837

Preisbereich
0,4771 € - 0,3864 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    55.1 mm
  • HD
    50.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindstopfen 23.2 mm 10.3 mm Nylon 6 Weiß

10308912

Preisbereich
0,2051 € - 0,1951 €

Lagerbestände
10936 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.2 mm
  • HD
    19.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindstopfen 30.9 mm 11.8 mm Nylon 6 Schwarz

10407783

Preisbereich
0,1245 € - 0,1008 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    30.9 mm
  • HD
    32.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindstopfen 42.7 mm 11.5 mm Nylon 6 Weiß

10308974

Preisbereich
0,4833 € - 0,3915 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    42.7 mm
  • HD
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindstopfen 12.0 mm 10.3 mm Copolyester Transparent

10309032

Preisbereich
0,2228 € - 0,1476 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Copolyester
Blindstopfen 18.2 mm 10.3 mm Copolyester Transparent

10309063

Preisbereich
0,2869 € - 0,1922 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Copolyester
Blindstopfen 13.5 mm 10.3 mm Copolyester Transparent

10309049

Preisbereich
0,2228 € - 0,149 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    13.5 mm
  • HD
    11.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Copolyester
Blindstopfen 9.5 mm 8.0 mm Copolyester Transparent

10309025

Preisbereich
0,195 € - 0,1303 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • HD
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Blindstopfen 48.4 mm 11.8 mm Nylon 6 Schwarz

10407820

Preisbereich
0,229 € - 0,1854 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    48.4 mm
  • HD
    45.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindstopfen 42.4 mm 11.8 mm Nylon 6 Schwarz

10422823

Preisbereich
0,1884 € - 0,1526 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    42.4 mm
  • HD
    38.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindstopfen 25.8 mm 11.5 mm Nylon 6 Schwarz

10407721

Preisbereich
0,3585 € - 0,2904 €

Lagerbestände
14294 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.8 mm
  • HD
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindstopfen 19.8 mm 10.3 mm Nylon 6 Schwarz

10407684

Preisbereich
0,1113 € - 0,1113 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    19.8 mm
  • HD
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindstopfen 34.9 mm 11.8 mm Nylon 6 Schwarz

10407790

Preisbereich
0,1901 € - 0,154 €

Lagerbestände
6520 Auf Lager
Merkmale
  • D
    34.9 mm
  • HD
    32.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindstopfen 23.2 mm 10.3 mm Nylon 6 Schwarz

10308905

Preisbereich
0,2195 € - 0,2066 €

Lagerbestände
17155 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.2 mm
  • HD
    19.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindstopfen 6.4 mm 5.9 mm Nylon Weiß

10355619

Preisbereich
0,208 € - 0,1298 €

Lagerbestände
495 Auf Lager
Merkmale
  • D
    6.4 mm
  • HD
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 42.4 mm 14.3 mm Nylon Schwarz

10355633

Preisbereich
0,8221 € - 0,373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    42.4 mm
  • HD
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Plattenstärke
    6.4 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 22.6 mm 10.3 mm Nylon Weiß

10355572

Preisbereich
0,3759 € - 0,2066 €

Lagerbestände
790 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 30.5 mm 11.5 mm Nylon Weiß

10355589

Preisbereich
0,4132 € - 0,2266 €

Lagerbestände
2857 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 6.4 mm 5.9 mm Nylon Schwarz

10355626

Preisbereich
0,208 € - 0,1298 €

Lagerbestände
485 Auf Lager
Merkmale
  • D
    6.4 mm
  • HD
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 8.0 mm 8.0 mm Nylon Weiß

10355480

Preisbereich
0,2109 € - 0,1325 €

Lagerbestände
2991 Auf Lager
Merkmale
  • D
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Material
    Nylon