Menü Suche

Gewindeschutzstopfen

Auf Lager

Gewindeschutzstopfen für BSP- und Gasgewinde. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen und Verunreinigungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Der gerändelte Kopf ermöglicht eine einfache Montage und Demontage auf Rohren und Schläuchen durch einfaches Drehen.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzstopfen schützen vor Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Fremdpartikel und Feuchtigkeit.Sie kommen in verschiedenen Anwendungen zum Einsatz, unter anderem in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im Maschinenbau. Material: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Farbe: Rot, Natur Seriennummer: SR1002, SR5757, SR1054

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
61 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße Farbe H L Gewindestandard Typ Kaufen
0,5581 € - 1,1901 € 6600 Auf Lager
55.2 mm
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
Rot
27.7 mm
10.8 mm
2
0,1606 € - 0,3434 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.3 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
Rot
32.3 mm
13.9 mm
2
0,0859 € - 0,1856 € 6000 Auf Lager
16.4 mm
1/8 in - 18 BSP/GAS
Rot
14.7 mm
4.2 mm
2
0,9526 € - 3,706 € 8200 Auf Lager
41.0 mm
G 1
Natur
21.0 mm
11.0 mm
BSP
3
0,1325 € - 0,253 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.5 mm
M12 x 1;0
Rot
16.7 mm
10.7 mm
Metrisch
2
0,1621 € - 0,3495 € 14100 Auf Lager
22.0 mm
M16 x 1;5
Rot
17.2 mm
13.5 mm
Metrisch
2
0,2338 € - 0,5664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.0 mm
7/8 in - 14 BSP/GAS
Rot
31.6 mm
13.5 mm
2
0,1779 € - 0,3706 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.3 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
Rot
28.0 mm
11.0 mm
2
0,1021 € - 0,2416 € 2700 Auf Lager
27.0 mm
1/2 in - 14 BSP
Rot
12.8 mm
6.8 mm
BSP
0,12 € - 0,222 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.3 mm
M10 x 1;0
Rot
14.6 mm
10.4 mm
Metrisch
2
0,0644 € - 0,1512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
1/4 in - 19 BSP
Rot
10.5 mm
4.5 mm
BSP
0,5251 € - 1,0846 € 5280 Auf Lager
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
Rot
19.4 mm
15.0 mm
2
0,0914 € - 0,1967 € 32000 Auf Lager
18.8 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
Rot
12.8 mm
6.5 mm
2
0,2596 € - 0,5513 € 3900 Auf Lager
39.8 mm
1 in - 11 BSP/GAS
Rot
27.7 mm
10.8 mm
2
0,1635 € - 0,3645 € 3200 Auf Lager
23.5 mm
M18 x 1;5
Rot
18.2 mm
13.5 mm
Metrisch
2
0,07 € - 0,1648 € 1500 Auf Lager
21.0 mm
3/8 in - 19 BSP
Rot
12.3 mm
6.3 mm
BSP
0,637 € - 1,5095 € 1600 Auf Lager
73.7 mm
2 in - 11 BSP/GAS
Rot
28.2 mm
10.7 mm
2
0,1492 € - 0,3073 € 3600 Auf Lager
28.0 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
Rot
17.0 mm
10.7 mm
2
8500 Auf Lager
22.2 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
Rot
12.0 mm
5.5 mm
2
0,1002 € - 0,1364 € 3500 Auf Lager
12.3 mm
M8 x 1;0
Rot
14.3 mm
9.5 mm
Metrisch
2
  • von 4
Gewindestopfen 1 1/2 in - 11 BSP/GAS 55.2 mm 10.8 mm LDPE - PIR Rot

10081822

Preisbereich
1,1901 € - 0,5581 €

Lagerbestände
6600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    55.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Gewindegröße
    1 1/2 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gewindestopfen 5/8 in - 14 BSP/GAS 31.3 mm 13.9 mm LDPE - PIR Rot

10071199

Preisbereich
0,3434 € - 0,1606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    31.3 mm
  • H
    32.3 mm
  • L
    13.9 mm
  • Gewindegröße
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gewindestopfen 1/8 in - 18 BSP/GAS 16.4 mm 4.2 mm LDPE - PIR Rot

10071663

Preisbereich
0,1856 € - 0,0859 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.4 mm
  • H
    14.7 mm
  • L
    4.2 mm
  • Gewindegröße
    1/8 in - 18 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gewindestopfen G 1 41.0 mm 11.0 mm Nylon 6 Natur

10182765

Preisbereich
3,706 € - 0,9526 €

Lagerbestände
8200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    41.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Gewindegröße
    G 1
  • Gewindestandard
    BSP
Gewindestopfen M12 x 1;0 18.5 mm 10.7 mm LDPE - PIR Rot

10082973

Preisbereich
0,253 € - 0,1325 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.7 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1;0
  • Gewindestandard
    Metrisch
Gewindestopfen M16 x 1;5 22.0 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rot

10083000

Preisbereich
0,3495 € - 0,1621 €

Lagerbestände
14100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gewindegröße
    M16 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
Gewindestopfen 7/8 in - 14 BSP/GAS 38.0 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rot

10082386

Preisbereich
0,5664 € - 0,2338 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gewindegröße
    7/8 in - 14 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gewindestopfen 3/4 in - 14 BSP/GAS 32.3 mm 11.0 mm LDPE - PIR Rot

10071946

Preisbereich
0,3706 € - 0,1779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    32.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Gewindegröße
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gewindestopfen 1/2 in - 14 BSP 27.0 mm 6.8 mm LDPE - PIR Rot

10068557

Preisbereich
0,2416 € - 0,1021 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.8 mm
  • Gewindegröße
    1/2 in - 14 BSP
  • Gewindestandard
    BSP
Gewindestopfen M10 x 1;0 15.3 mm 10.4 mm LDPE - PIR Rot

10082966

Preisbereich
0,222 € - 0,12 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • L
    10.4 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1;0
  • Gewindestandard
    Metrisch
Gewindestopfen 1/4 in - 19 BSP 17.0 mm 4.5 mm LDPE - PIR Rot

10068526

Preisbereich
0,1512 € - 0,0644 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • L
    4.5 mm
  • Gewindegröße
    1/4 in - 19 BSP
  • Gewindestandard
    BSP
Gewindestopfen 1 1/4 in - 11 BSP/GAS 49.5 mm 15.0 mm LDPE - PIR Rot

10071038

Preisbereich
1,0846 € - 0,5251 €

Lagerbestände
5280 Auf Lager
Merkmale
  • D
    49.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gewindestopfen 1/4 in - 19 BSP/GAS 18.8 mm 6.5 mm LDPE - PIR Rot

10071472

Preisbereich
0,1967 € - 0,0914 €

Lagerbestände
32000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gewindestopfen 1 in - 11 BSP/GAS 39.8 mm 10.8 mm LDPE - PIR Rot

10072158

Preisbereich
0,5513 € - 0,2596 €

Lagerbestände
3900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    39.8 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Gewindegröße
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gewindestopfen M18 x 1;5 23.5 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rot

10071021

Preisbereich
0,3645 € - 0,1635 €

Lagerbestände
3200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.5 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gewindegröße
    M18 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
Gewindestopfen 3/8 in - 19 BSP 21.0 mm 6.3 mm LDPE - PIR Rot

10068540

Preisbereich
0,1648 € - 0,07 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.0 mm
  • H
    12.3 mm
  • L
    6.3 mm
  • Gewindegröße
    3/8 in - 19 BSP
  • Gewindestandard
    BSP
Gewindestopfen 2 in - 11 BSP/GAS 73.7 mm 10.7 mm LDPE - PIR Rot

10071137

Preisbereich
1,5095 € - 0,637 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    73.7 mm
  • H
    28.2 mm
  • L
    10.7 mm
  • Gewindegröße
    2 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gewindestopfen 1/2 in - 14 BSP/GAS 28.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Rot

10071489

Preisbereich
0,3073 € - 0,1492 €

Lagerbestände
3600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Gewindegröße
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gewindestopfen 3/8 in - 19 BSP/GAS 22.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Rot

10072981


Lagerbestände
8500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.2 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gewindestopfen M8 x 1;0 12.3 mm 9.5 mm LDPE - PIR Rot

10082959

Preisbereich
0,1364 € - 0,1002 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.3 mm
  • H
    14.3 mm
  • L
    9.5 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1;0
  • Gewindestandard
    Metrisch