Menü Suche

Gerippte Rohrendstopfen PCR

Auf Lager

Gerippte Rohrendstopfen sind für die sichere Abdichtung der Enden von Rohren, Leitungen und Schläuchen konzipiert. Sie verfügen über ein Steck-Design und sind mit innenliegenden Rippen ausgestattet, die eine starke Reibungspassung gegen den Innendurchmesser des Rohrs bieten, in das sie eingesetzt werden. Dies verhindert effektiv das Eindringen von Verunreinigungen.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRILUPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
46 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rohr-Nenngröße D H Rohrdurchmesser Kaufen
0,4984 € - 0,5538 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
0,7033 € - 0,7814 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5 1/2"
35.0 mm
0,828 € - 0,92 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
1,5667 € - 1,7408 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10"
272.0 mm
40.0 mm
273.0 mm
0,0841 € - 0,1308 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.4 mm
0,1446 € - 0,225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1"
32.5 mm
30.8 mm
33.7 mm
0,3524 € - 0,5482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.0 mm
30.0 mm
63.5 mm
0,4997 € - 0,7773 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2 1/2"
75.0 mm
30.0 mm
0,4918 € - 0,765 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
72.7 mm
30.0 mm
73.0 mm
0,171 € - 0,266 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.8 mm
0,052 € - 0,081 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
0,0421 € - 0,0655 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
0,0526 € - 0,0818 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.7 mm
20.0 mm
15.0 mm
0,0968 € - 0,1505 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.8 mm
0,2314 € - 0,36 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1 1/4"
41.0 mm
30.8 mm
0,3182 € - 0,495 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1 1/2"
47.5 mm
25.0 mm
0,2998 € - 0,4664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
53.7 mm
25.0 mm
54.0 mm
0,6075 € - 0,945 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3"
88.0 mm
30.0 mm
88.9 mm
0,0342 € - 0,0532 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
0,3053 € - 0,4749 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
66.3 mm
30.0 mm
66.7 mm
  • von 3
Gerippter Rohrendstopfen 110.0 mm LDPE - PCR Grün

20749637

Preisbereich
0,5538 € - 0,4984 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    35.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 152.4 mm LDPE - PCR Grün

20749675

Preisbereich
0,7814 € - 0,7033 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    35.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    5 1/2"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Gerippter Rohrendstopfen 193.7 mm LDPE - PCR Grün

20749705

Preisbereich
0,92 € - 0,828 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    40.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 273.0 mm LDPE - PCR Grün

20749736

Preisbereich
1,7408 € - 1,5667 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    272.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    273.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    10"
  • Farbe
    Grün
Gerippter Rohrendstopfen 25.0 mm-24.8 mm LDPE - PCR Grün

20749361

Preisbereich
0,1308 € - 0,0841 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    31.4 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 33.7 mm LDPE - PCR Grün

20749408

Preisbereich
0,225 € - 0,1446 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    32.5 mm
  • H
    30.8 mm
  • Rohrdurchmesser
    33.7 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1"
  • Farbe
    Grün
Gerippter Rohrendstopfen 63.5 mm LDPE - PCR Grün

20749491

Preisbereich
0,5482 € - 0,3524 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    63.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    63.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gerippter Rohrendstopfen 76.2 mm-75.0 mm LDPE - PCR Grün

20749514

Preisbereich
0,7773 € - 0,4997 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    75.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    2 1/2"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gerippter Rohrendstopfen 73.0 mm LDPE - PCR Grün

20749507

Preisbereich
0,765 € - 0,4918 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    72.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    73.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gerippter Rohrendstopfen 44.5 mm-45.4 mm LDPE - PCR Grün

20749583

Preisbereich
0,266 € - 0,171 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    30.8 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 12.0 mm LDPE - PCR Grün

20749309

Preisbereich
0,081 € - 0,052 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    20.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 10.0 mm LDPE - PCR Grün

20749293

Preisbereich
0,0655 € - 0,0421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    11.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 15.0 mm LDPE - PCR Grün

20749316

Preisbereich
0,0818 € - 0,0526 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    15.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gerippter Rohrendstopfen 30.0 mm LDPE - PCR Grün

20749392

Preisbereich
0,1505 € - 0,0968 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    30.8 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 42.4 mm-41.3 mm LDPE - PCR Grün

20749446

Preisbereich
0,36 € - 0,2314 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    41.0 mm
  • H
    30.8 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1 1/4"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gerippter Rohrendstopfen 48.3 mm-47.5 mm LDPE - PCR Grün

20749453

Preisbereich
0,495 € - 0,3182 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    47.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1 1/2"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gerippter Rohrendstopfen 54.0 mm LDPE - PCR Grün

20749477

Preisbereich
0,4664 € - 0,2998 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    53.7 mm
  • H
    25.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    54.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gerippter Rohrendstopfen 88.9 mm LDPE - PCR Grün

20749538

Preisbereich
0,945 € - 0,6075 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    88.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    88.9 mm
  • Rohr-Nenngröße
    3"
  • Farbe
    Grün
Gerippter Rohrendstopfen 7.0 mm LDPE - PCR Grün

20749576

Preisbereich
0,0532 € - 0,0342 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    12.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 66.7 mm LDPE - PCR Grün

20749606

Preisbereich
0,4749 € - 0,3053 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    66.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    66.7 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR