Menü Suche

Gehärtete Hohlwellen

In Produktion

Gehärtete Hohlwellen sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden zusammen mit Linearlagern verwendet, wenn eine Gewichtsreduzierung notwendig ist, die strukturelle Integrität jedoch nicht kompromittiert werden soll. Die Reduzierung des Gewichts ermöglicht größere Effizienz, weniger Energieverbrauch und erhöhte Manövrierfähigkeit.

Dieses Design erlaubt das Leiten von Flüssigkeiten, Gasen und elektrischen Drähten durch die Mitte der Welle. In Kombination mit Linearkugellagern bieten sie eine reibungslose und präzise Drehbewegung.

Sie kommen in Anwendungen zum Einsatz, bei denen hohe Festigkeit und Strapazierfähigkeit gefragt sind und Gewichtsreduzierung ebenso wichtig ist, zum Beispiel bei Industriemaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten.

  • Sie kommen in Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zum Einsatz.
  • Ihre Reduzierung des Gewichts ermöglicht größere Effizienz, weniger Energieverbrauch und erhöhte Manövrierfähigkeit.
  • Dieses Design erlaubt das Leiten von Flüssigkeiten, Gasen und elektrischen Drähten durch die Mitte der Welle.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
832 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Kaufen
177,3832 € - 197,0913 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
2550.0
320,4382 € - 356,0436 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
5600.0
73,2148 € - 122,0178 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
1500.0
77,036 € - 128,3933 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
1600.0
97,6059 € - 162,68 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
2050.0
109,6925 € - 182,8242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
2350.0
183,7484 € - 204,1625 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
2650.0
72,1246 € - 120,2007 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
2150.0
231,2638 € - 256,9632 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
3950.0
236,7671 € - 263,0791 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
4050.0
256,0806 € - 284,5317 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
4400.0
42,4793 € - 70,8058 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
1150.0
183,5407 € - 203,9341 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
3050.0
193,6855 € - 215,2107 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
3250.0
199,2926 € - 221,4305 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
3350.0
218,6269 € - 242,9142 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
3700.0
228,5329 € - 253,9208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
3900.0
242,26 € - 269,1743 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
4150.0
247,836 € - 275,3733 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
4250.0
49,5194 € - 82,5393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
1400.0
  • von 42
Gehärteter hohler Schaft 25.0 2550.0 0.4 Stahl

20290016

Preisbereich
197,0913 € - 177,3832 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 5600.0 0.4 Stahl

20289430

Preisbereich
356,0436 € - 320,4382 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 1500.0 0.4 Stahl

20289805

Preisbereich
122,0178 € - 73,2148 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 1600.0 0.4 Stahl

20289829

Preisbereich
128,3933 € - 77,036 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 2050.0 0.4 Stahl

20289911

Preisbereich
162,68 € - 97,6059 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 2350.0 0.4 Stahl

20289973

Preisbereich
182,8242 € - 109,6925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 2650.0 0.4 Stahl

20290030

Preisbereich
204,1625 € - 183,7484 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 2150.0 0.4 Stahl

20288747

Preisbereich
120,2007 € - 72,1246 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 3950.0 0.4 Stahl

20289102

Preisbereich
256,9632 € - 231,2638 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 4050.0 0.4 Stahl

20289126

Preisbereich
263,0791 € - 236,7671 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 4400.0 0.4 Stahl

20289195

Preisbereich
284,5317 € - 256,0806 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 1150.0 0.4 Stahl

20288549

Preisbereich
70,8058 € - 42,4793 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 3050.0 0.4 Stahl

20288921

Preisbereich
203,9341 € - 183,5407 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 3250.0 0.4 Stahl

20288969

Preisbereich
215,2107 € - 193,6855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 3350.0 0.4 Stahl

20288983

Preisbereich
221,4305 € - 199,2926 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 3700.0 0.4 Stahl

20289058

Preisbereich
242,9142 € - 218,6269 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 3900.0 0.4 Stahl

20289096

Preisbereich
253,9208 € - 228,5329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 4150.0 0.4 Stahl

20289140

Preisbereich
269,1743 € - 242,26 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 4250.0 0.4 Stahl

20289164

Preisbereich
275,3733 € - 247,836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 1400.0 0.4 Stahl

20288594

Preisbereich
82,5393 € - 49,5194 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099