Menü Suche

Gehärtete Hohlwellen

In Produktion

Gehärtete Hohlwellen sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden zusammen mit Linearlagern verwendet, wenn eine Gewichtsreduzierung notwendig ist, die strukturelle Integrität jedoch nicht kompromittiert werden soll. Die Reduzierung des Gewichts ermöglicht größere Effizienz, weniger Energieverbrauch und erhöhte Manövrierfähigkeit.

Dieses Design erlaubt das Leiten von Flüssigkeiten, Gasen und elektrischen Drähten durch die Mitte der Welle. In Kombination mit Linearkugellagern bieten sie eine reibungslose und präzise Drehbewegung.

Sie kommen in Anwendungen zum Einsatz, bei denen hohe Festigkeit und Strapazierfähigkeit gefragt sind und Gewichtsreduzierung ebenso wichtig ist, zum Beispiel bei Industriemaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten.

  • Sie kommen in Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zum Einsatz.
  • Ihre Reduzierung des Gewichts ermöglicht größere Effizienz, weniger Energieverbrauch und erhöhte Manövrierfähigkeit.
  • Dieses Design erlaubt das Leiten von Flüssigkeiten, Gasen und elektrischen Drähten durch die Mitte der Welle.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
832 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Kaufen
58,169 € - 96,9518 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
16.0
2200.0
18,4828 € - 30,8082 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
16.0
600.0
309,5043 € - 343,8948 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
5400.0
226,9026 € - 252,1141 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
3850.0
325,9104 € - 362,118 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
5700.0
331,3721 € - 368,1924 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
5800.0
8,8572 € - 14,7655 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
100.0
18,1817 € - 30,2994 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
300.0
280,804 € - 312,0067 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
4850.0
37,3083 € - 62,1771 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
750.0
41,4202 € - 69,0406 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
850.0
54,2544 € - 90,4205 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
1050.0
71,0135 € - 118,3628 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
1450.0
334,103 € - 371,2244 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
5850.0
10,9547 € - 18,2544 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
150.0
85,6959 € - 142,8266 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
25.0
1800.0
304,0529 € - 337,8308 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
5300.0
323,1691 € - 359,0756 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
5650.0
239,5187 € - 266,1319 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
4100.0
339,5648 € - 377,2989 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
5950.0
  • von 42
Gehärteter hohler Schaft 16.0 2200.0 0.4 Stahl

20287566

Preisbereich
96,9518 € - 58,169 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 16.0 600.0 0.4 Stahl

20287252

Preisbereich
30,8082 € - 18,4828 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 5400.0 0.4 Stahl

20289393

Preisbereich
343,8948 € - 309,5043 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 3850.0 0.4 Stahl

20289089

Preisbereich
252,1141 € - 226,9026 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 5700.0 0.4 Stahl

20289454

Preisbereich
362,118 € - 325,9104 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 5800.0 0.4 Stahl

20289478

Preisbereich
368,1924 € - 331,3721 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 100.0 0.4 Stahl

20289522

Preisbereich
14,7655 € - 8,8572 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 300.0 0.4 Stahl

20289560

Preisbereich
30,2994 € - 18,1817 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 4850.0 0.4 Stahl

20289287

Preisbereich
312,0067 € - 280,804 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 750.0 0.4 Stahl

20289652

Preisbereich
62,1771 € - 37,3083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 850.0 0.4 Stahl

20289676

Preisbereich
69,0406 € - 41,4202 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 1050.0 0.4 Stahl

20289713

Preisbereich
90,4205 € - 54,2544 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 1450.0 0.4 Stahl

20289799

Preisbereich
118,3628 € - 71,0135 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 5850.0 0.4 Stahl

20289485

Preisbereich
371,2244 € - 334,103 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 150.0 0.4 Stahl

20289539

Preisbereich
18,2544 € - 10,9547 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 25.0 1800.0 0.4 Stahl

20289867

Preisbereich
142,8266 € - 85,6959 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 5300.0 0.4 Stahl

20289379

Preisbereich
337,8308 € - 304,0529 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 5650.0 0.4 Stahl

20289447

Preisbereich
359,0756 € - 323,1691 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 4100.0 0.4 Stahl

20289133

Preisbereich
266,1319 € - 239,5187 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 5950.0 0.4 Stahl

20289508

Preisbereich
377,2989 € - 339,5648 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099