Diese Gabelgelenk-Gegenstücke sind zur Verwendung zusammen mit dem Gabelgelenk vorgesehen, um eine gleichmäßige, kontrollierte Bewegung zu ermöglichen. Diese wurden entsprechend konzipiert, um zwischen unsere Gabelgelenke zu passen und eine Verbindung zu bieten, wenn ein Winkelversatz erforderlich ist.
Die hervorragende Passform des Gegenstücks bietet eine solide und feste Verbindung mit dem Gabelgelenk, was für Stabilität, Zuverlässigkeit und optimale Kraftübertragung sorgt. Die glatte Oberfläche des Gegenstücks verringert Reibung und Abnutzung zwischen den beiden Komponenten und trägt zu der Langlebigkeit und Effizienz des Gelenks bei.
Es wird sichergestellt, dass beide Komponenten bei unterschiedlichen Lasten aufeinander ausgerichtet und eingerastet bleiben und damit eine zuverlässige und sichere Verbindung bieten. Die Gewindegröße ist passend auf das Gabelgelenk ausgelegt, was für eine einfache Installation und Entfernung sorgt. Sie kommen bei verschiedenen Anwendungen für Lenkgetriebe, Aufhängungssysteme und Kontrollmechanismen in der Automobilindustrie, in der Fertigung und im Bauwesen zum Einsatz.
Material: Edelstahl, Stahl Seriennummer: SRR3427, SRR3426, SRR3421, SRR3420
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | Gewinderichtung | Gewindetyp | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,792 € - 4,6568 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Right Hand
|
Coarse
|
5.0
|
26.0
|
7.5
|
||
| 4,7893 € - 7,9889 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
Right Hand
|
Fine
|
12.0
|
62.0
|
18.0
|
||
| 6,4095 € - 10,6893 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M14
|
Right Hand
|
Coarse
|
14.0
|
72.0
|
21.0
|
||
| 12,0445 € - 17,2007 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
Right Hand
|
Fine
|
20.0
|
105.0
|
30.0
|
||
| 2,7003 € - 4,4937 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Left Hand
|
Coarse
|
4.0
|
21.0
|
6.0
|
||
| 2,8022 € - 4,6772 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
31.0
|
9.0
|
||
| 4,5039 € - 7,51 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Right Hand
|
Fine
|
10.0
|
52.0
|
15.0
|
||
| 8,2844 € - 11,8407 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
Right Hand
|
Fine
|
16.0
|
83.0
|
24.0
|
||
| 3,648 € - 6,0732 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Right Hand
|
Coarse
|
8.0
|
42.0
|
12.0
|
||
| 22,3161 € - 37,1935 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Right Hand
|
Fine
|
8.0
|
42.0
|
12.0
|
||
| 7,3571 € - 12,2585 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
Right Hand
|
Coarse
|
12.0
|
62.0
|
18.0
|
||
| 2,6392 € - 4,402 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Right Hand
|
Coarse
|
4.0
|
21.0
|
6.0
|
||
| 4,4122 € - 7,3469 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
52.0
|
15.0
|
||
| 4,7179 € - 7,8666 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
Left Hand
|
Fine
|
10.0
|
52.0
|
15.0
|
||
| 4,7893 € - 7,9889 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
Left Hand
|
Coarse
|
12.0
|
62.0
|
18.0
|
||
| 7,4488 € - 12,4216 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
Left Hand
|
Fine
|
16.0
|
83.0
|
24.0
|
||
| 12,7476 € - 21,2461 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
Left Hand
|
Fine
|
20.0
|
105.0
|
30.0
|
||
| 7,1024 € - 11,8407 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
Left Hand
|
Coarse
|
16.0
|
83.0
|
24.0
|
||
| 11,4637 € - 16,3753 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
Right Hand
|
Coarse
|
20.0
|
105.0
|
30.0
|
||
| 3,7193 € - 6,1955 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Left Hand
|
Coarse
|
8.0
|
42.0
|
12.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.