Menü Suche

Gasflaschenventilschützer

Auf Lager

Gasflaschenventilschützer wurden in Zusammenarbeit mit großen europäischen Gasunternehmen entwickelt. Decken die Ventilgewinde von Industrie- und Flüssiggasflaschen während Lagerung, Handling und Transport ab. Verfügen über eine Lüftungsklappe, die ein sicheres Entweichen von Gas im Falle eines versehentlichen Öffnens des Ventils ermöglicht.

  • Designed to protect industrial and LPG gas cylinder valve threads when not in use.
  • It can differentiate full from empty cylinders.
  • It is commonly used in laboratories, medical industry, and construction applications.
Material: HDPE, LDPE Farbe: Gelb Seriennummer: SRF0084, SR1060

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
23 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material d Typ Lüftungsklappe Kaufen
40750 Auf Lager
LDPE
22.2 mm
2
Mit Luftklappe
939 Auf Lager
LDPE
20.0 mm
4
Ohne Luftklappe
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
30.0 mm
4
Ohne Luftklappe
0,1183 € - 0,1907 € 62000 Auf Lager
LDPE
22.2 mm
2
Ohne Luftklappe
15000 Auf Lager
HDPE
21.8 mm
6
Mit Luftklappe
0,1994 € - 0,5001 € 7400 Auf Lager
LDPE
28.8 mm
1
Ohne Luftklappe
53200 Auf Lager
LDPE
24.3 mm
1
Ohne Luftklappe
7 Auf Lager
LDPE
30.0 mm
5
Ohne Luftklappe
80 Auf Lager
LDPE
38.0 mm
5
Mit Luftklappe
0,1348 € - 0,2145 € 9400 Auf Lager
LDPE
21.7 mm
1
Ohne Luftklappe
10072073 0,1363 € - 0,1506 € 92600 Auf Lager
LDPE
21.8 mm
1
Ohne Luftklappe
400 Auf Lager
LDPE
26.4 mm
1
Ohne Luftklappe
0,1736 € - 0,482 € 11400 Auf Lager
LDPE
25.4 mm
1
Ohne Luftklappe
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
26.4 mm
1
Mit Luftklappe
15000 Auf Lager
LDPE
21.7 mm
1
Mit Luftklappe
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
LDPE
21.8 mm
1
Mit Luftklappe
54 Auf Lager
HDPE
30.0 mm
6
Mit Luftklappe
616 Auf Lager
HDPE
24.3 mm
6
Mit Luftklappe
54000 Auf Lager
LDPE
24.3 mm
1
Mit Luftklappe
0,198 € - 0,4941 € 7750 Auf Lager
LDPE
25.0 mm
3
Ohne Luftklappe
  • von 2
Gasflaschenventilschutzstopfen LDPE Gelb

10073025


Lagerbestände
40750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.2 mm
  • Lüftungsklappe
    Mit Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    2
Gasflaschenventilschutzstopfen LDPE Gelb

10073285


Lagerbestände
939 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • Lüftungsklappe
    Ohne Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    4
Gasflaschenventilschutzstopfen LDPE Gelb

10074275


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    30.0 mm
  • Lüftungsklappe
    Ohne Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    4
Gasflaschenventilschutzstopfen LDPE Gelb

10072103

Preisbereich
0,1907 € - 0,1183 €

Lagerbestände
62000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.2 mm
  • Lüftungsklappe
    Ohne Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    2
Gasflaschenventilschutzkappe 21.8 mm Mit Luftklappe HDPE Gelb

10074305


Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.8 mm
  • Lüftungsklappe
    Mit Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    6
Gasflaschenventilschutzkappe 28.8 mm Ohne Luftklappe LDPE Gelb

10072097

Preisbereich
0,5001 € - 0,1994 €

Lagerbestände
7400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    28.8 mm
  • Lüftungsklappe
    Ohne Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    1
Gasflaschenventilschutzkappe 24.3 mm Ohne Luftklappe LDPE Gelb

10073056


Lagerbestände
53200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.3 mm
  • Lüftungsklappe
    Ohne Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    1
Gasflaschenventilschutzkappe 30.0 mm Ohne Luftklappe LDPE Gelb

10073599


Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • d
    30.0 mm
  • Lüftungsklappe
    Ohne Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    5
Gasflaschenventilschutzkappe 38.0 mm Mit Luftklappe LDPE Gelb

10074299


Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • d
    38.0 mm
  • Lüftungsklappe
    Mit Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    5
Gasflaschenventilschutzkappe 21.7 mm Ohne Luftklappe LDPE Gelb

10087473

Preisbereich
0,2145 € - 0,1348 €

Lagerbestände
9400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.7 mm
  • Lüftungsklappe
    Ohne Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    1
Gasflaschenventilschutzkappe 21.8 mm Ohne Luftklappe LDPE Gelb

10072073

Preisbereich
0,1506 € - 0,1363 €

Lagerbestände
92600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.8 mm
  • Lüftungsklappe
    Ohne Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    1
Gasflaschenventilschutzkappe 26.4 mm Ohne Luftklappe LDPE Gelb

10073032


Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.4 mm
  • Lüftungsklappe
    Ohne Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    1
Gasflaschenventilschutzkappe 25.4 mm Ohne Luftklappe LDPE Gelb

10072080

Preisbereich
0,482 € - 0,1736 €

Lagerbestände
11400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.4 mm
  • Lüftungsklappe
    Ohne Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    1
Gasflaschenventilschutzkappe 26.4 mm Mit Luftklappe LDPE Gelb

10073049


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    26.4 mm
  • Lüftungsklappe
    Mit Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    1
Gasflaschenventilschutzkappe 21.7 mm Mit Luftklappe LDPE Gelb

10073278


Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.7 mm
  • Lüftungsklappe
    Mit Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    1
Gasflaschenventilschutzkappe 21.8 mm Mit Luftklappe LDPE Gelb

10073070


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    21.8 mm
  • Lüftungsklappe
    Mit Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    1
Gasflaschenventilschutzkappe 30.0 mm Mit Luftklappe HDPE Gelb

10074336


Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • d
    30.0 mm
  • Lüftungsklappe
    Mit Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    6
Gasflaschenventilschutzkappe 24.3 mm Mit Luftklappe HDPE Gelb

10074329


Lagerbestände
616 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.3 mm
  • Lüftungsklappe
    Mit Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    6
Gasflaschenventilschutzkappe 24.3 mm Mit Luftklappe LDPE Gelb

10073063


Lagerbestände
54000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.3 mm
  • Lüftungsklappe
    Mit Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    1
Gasflaschenventilschutzkappe 25.0 mm Ohne Luftklappe LDPE Gelb

10072110

Preisbereich
0,4941 € - 0,198 €

Lagerbestände
7750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • Lüftungsklappe
    Ohne Luftklappe
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Typ
    3