Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Füße zur Schnellmontage, auch bekannt als Tüllenfüße, sind die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie haben eine Reihe nützlicher Eigenschaften, die Oberflächenschutz, Vibrationsdämpfung, Festigkeit und Rutschfestigkeit bieten können.
Unser Sortiment an Steckfüßen ist so konzipiert, dass sie einfach in gestanzte oder gebohrte Löcher, in Rohrenden oder in den Sockel von Möbeln gesteckt werden können - so sind sie schnell und einfach zu installieren. Sie bieten Stabilität und Halt in verschiedenen Anwendungen und Branchen, z. B. im Büro und im Einzelhandel, bei der Herstellung von Klein- und Großgeräten, Möbeln und Schränken, Gehäusen und Kisten, Glasregalen und Tischplatten, zum Stapeln, in elektrischen und elektronischen Geräten - und in vielen anderen Bereichen.
Seriennummer: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Unterteil | Farbe | Höhe Unterteil | Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1357 € - 0,2687 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PA
|
Natur
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1436 € - 0,2841 € | 12644 Auf Lager |
LDPE
|
Schwarz
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,4322 € - 0,605 € | 15500 Auf Lager |
PA
|
Natur
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,2351 € - 0,4671 € | 7000 Auf Lager |
PA
|
Natur
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
0,2252 € - 0,4464 € | 4500 Auf Lager |
PA
|
Natur
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
0,1314 € - 0,2071 € | 10438 Auf Lager |
PA
|
Natur
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,4027 € - 0,8456 € | 1000 Auf Lager |
Kautschuk
|
Schwarz
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1943 € - 0,3844 € | 20020 Auf Lager |
PA
|
Natur
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,2252 € - 0,4464 € | 2070 Auf Lager |
PA
|
Natur
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,2154 € - 0,2773 € | 196 Auf Lager |
LDPE
|
Grau
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1464 € - 0,3459 € | 17000 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
0,842 € - 1,8598 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 - 1.575 in
20.0 - 40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,2295 € - 0,2633 € | 3800 Auf Lager |
TPE/TPV
|
Schwarz
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
1,4784 € - 3,1934 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kautschuk
|
Schwarz
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,3674 € - 0,5499 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PE
|
Schwarz
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,504 € - 1,23 € | 1100 Auf Lager |
PE
|
Schwarz
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
1,0852 € - 5,618 € | 306 Auf Lager |
LDPE
|
Schwarz
|
2.028 in
51.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,0292 € - 1,4547 € | 496 Auf Lager |
LDPE
|
Schwarz
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,2421 € - 0,4407 € | 14602 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,3091 € - 4,8492 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kautschuk
|
Grau
|
2.028 in
51.5 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.