Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Klemmverbinder für Konstruktionsrohre sind für sichere und stabile Verbindungen konzipiert. Sie sind in Aluminium oder Stahl erhältlich. Sie sind mit verschiedenen Bohrungsgrößen kompatibel und eignen sich für unterschiedliche Anwendungen.Konzipiert, um runde oder quadratische Strukturrohre an ihrem Platz zu halten.Es stehen viele Bohrungsdurchmesser zur Auswahl.Erhältlich in zwei Materialien: Aluminium und Stahl. Material: Aluminium, Stahl Farbe: Schwarz, Grau Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Rohrform | Farbe | Material | Bohrungsdurchmesser | Außendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kreis
|
Grau
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Viereckig
|
Grau
|
Aluminium
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kreis
|
Grau
|
Stahl
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kreis
|
Grau
|
Aluminium
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Viereckig
|
Grau
|
Aluminium
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kreis
|
Schwarz
|
Aluminium
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kreis
|
Grau
|
Stahl
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Viereckig
|
Grau
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Viereckig
|
Schwarz
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kreis
|
Grau
|
Aluminium
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kreis
|
Grau
|
Stahl
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kreis
|
Schwarz
|
Stahl
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kreis
|
Schwarz
|
Stahl
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kreis
|
Grau
|
Aluminium
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kreis
|
Schwarz
|
Stahl
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kreis
|
Schwarz
|
Stahl
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kreis
|
Schwarz
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Viereckig
|
Schwarz
|
Aluminium
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kreis
|
Schwarz
|
Stahl
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kreis
|
Grau
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.