Menü Suche

Flügelschrauben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Diese Schrauben haben einen Kopf auf Nylonkunststoff in Flügelform für zusätzlichen Halt beim Festziehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
104 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Material Kopfhöhe Kopfdurchmesser Gewindelänge Kaufen
0,5829 € - 0,5829 € 571 Auf Lager
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,1802 € - 0,1914 € 229 Auf Lager
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,1999 € - 0,2098 € 1879 Auf Lager
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
0,1802 € - 0,1914 € 1094 Auf Lager
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
0,2351 € - 0,2478 € 4049 Auf Lager
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
0,2421 € - 0,2548 € 2752 Auf Lager
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,2731 € - 0,2872 € 1000 Auf Lager
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
35.0 mm
0,2478 € - 0,2619 € 240 Auf Lager
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,2675 € - 0,2816 € 411 Auf Lager
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
0,2252 € - 0,2393 € 719 Auf Lager
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,1802 € - 0,1914 € 1180 Auf Lager
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
0,2995 € - 0,2995 € 453 Auf Lager
M10
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
0,6885 € - 0,6885 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,7054 € - 0,7434 € 235 Auf Lager
M10
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,5223 € - 0,5491 € 148 Auf Lager
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,1282 € - 0,1492 € 1496 Auf Lager
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
0,649 € - 0,6814 € 229 Auf Lager
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,1347 € - 0,1577 € 2655 Auf Lager
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
0,4632 € - 0,4829 € 15 Auf Lager
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,1802 € - 0,1914 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
  • von 6
Rändelschraube M8 40.0 mm PA

10055335

Preisbereich
0,5829 € - 0,5829 €

Lagerbestände
571 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M5 10.0 mm Nylon 6/6

10055373

Preisbereich
0,1914 € - 0,1802 €

Lagerbestände
229 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M8 8.0 mm Nylon 6/6

10055366

Preisbereich
0,2098 € - 0,1999 €

Lagerbestände
1879 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M5 30.0 mm Nylon 6/6

10055403

Preisbereich
0,1914 € - 0,1802 €

Lagerbestände
1094 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M6 12.0 mm Nylon 6/6

10055236

Preisbereich
0,2478 € - 0,2351 €

Lagerbestände
4049 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M8 10.0 mm Nylon 6/6

10055274

Preisbereich
0,2548 € - 0,2421 €

Lagerbestände
2752 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M8 35.0 mm Nylon 6/6

10055328

Preisbereich
0,2872 € - 0,2731 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M8 20.0 mm Nylon 6/6

10055298

Preisbereich
0,2619 € - 0,2478 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M8 16.0 mm Nylon 6/6

10055281

Preisbereich
0,2816 € - 0,2675 €

Lagerbestände
411 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M6 10.0 mm Nylon 6/6

10055229

Preisbereich
0,2393 € - 0,2252 €

Lagerbestände
719 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M5 25.0 mm Nylon 6/6

10055397

Preisbereich
0,1914 € - 0,1802 €

Lagerbestände
1180 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M10 16.0 mm Nylon 6/6

10055427

Preisbereich
0,2995 € - 0,2995 €

Lagerbestände
453 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M8 80.0 mm PA

10055465

Preisbereich
0,6885 € - 0,6885 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M10 60.0 mm Nylon 6/6

10055496

Preisbereich
0,7434 € - 0,7054 €

Lagerbestände
235 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M12 30.0 mm PA

10055533

Preisbereich
0,5491 € - 0,5223 €

Lagerbestände
148 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M4 6.0 mm PA

10055571

Preisbereich
0,1492 € - 0,1282 €

Lagerbestände
1496 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M12 80.0 mm PA

10055564

Preisbereich
0,6814 € - 0,649 €

Lagerbestände
229 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M4 12.0 mm Nylon 6/6

10055601

Preisbereich
0,1577 € - 0,1347 €

Lagerbestände
2655 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M10 20.0 mm PA

10055342

Preisbereich
0,4829 € - 0,4632 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M5 20.0 mm Nylon 6/6

10055380

Preisbereich
0,1914 € - 0,1802 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf