Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Klebebefestigung llassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie sind beständig gegen Ozon, Witterungseinflüsse, Kraftstoff, Öl und nicht oxidierende Säuren. Können Temperaturen von -15 C bis +70 C standhalten.Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen verfügen über eine klebende Rückseite und ein einfaches Abzieh- und Klebedesign.Der Spezialkleber haftet fest und hinterlässt unter normalen Bedingungen keine Rückstände.Geeignet für DIN und ANSI-Flanschspezifikationen. Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Rohr-Nenngröße | T | OD | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,2319 € - 52,987 € | 111 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.961 in
380 mm
|
||
| 129,75 € - 314,4034 € | 20 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
40.236 in
1022.0 mm
|
||
| 35,3134 € - 104,1099 € | 54 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.882 in
505 mm
|
||
| 38,3969 € - 80,6337 € | 64 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.717 in
450 mm
|
||
| 193,0973 € - 405,5044 € | 10 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
52.48 in
1333 mm
|
||
| 48,0561 € - 100,9178 € | 27 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
24.213 in
615.0 mm
|
||
| 113,6844 € - 275,4615 € | 26 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
| 19,5575 € - 41,0708 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
| 122,8929 € - 258,0751 € | 20 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
33.748 in
857.2 mm
|
||
| 54,0824 € - 113,5731 € | 29 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
| 169,5128 € - 355,9769 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
| 9,2789 € - 19,4857 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 9,2507 € - 19,4266 € | 55 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.724 in
247.0 mm
|
||
| 123,1323 € - 258,5778 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
34.843 in
885.0 mm
|
||
| 19,9658 € - 37,3156 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 5,5476 € - 11,65 € | 190 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 45,592 € - 95,7432 € | 22 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
| 1,301 € - 2,7321 € | 200 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
| 5,7025 € - 11,9753 € | 40 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.165 in
182.0 mm
|
||
| 14,8124 € - 27,6762 € | 10 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.