PEEK-Flachkopfschrauben mit Torx-Antrieb bieten eine hervorragende mechanische Festigkeit, Chemikalienbeständigkeit und thermische Stabilität. Das Design mit Flachkopf sorgt für eine große Auflagefläche, wodurch die Last gleichmäßig verteilt und das Risiko von Oberflächenbeschädigungen minimiert wird.
Der Torx-Antrieb verbessert die Drehmomentübertragung und verringert die Gefahr des Durchdrehens der Schraube im Vergleich zu herkömmlichen Schraubenköpfen.
Die Schrauben behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C, wodurch sie sich ideal für den Einsatz in der Medizin-, Elektronik- und Automobilindustrie eignen. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SR1931
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | d1 | Torx-Größe | h2 | h1 | l2 | l1 ±0.2 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1652 € - 1,2947 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
6.0
|
||
| 0,9583 € - 1,0648 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
4.0
|
||
| 1,3285 € - 1,4762 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
20.0
|
||
| 1,5028 € - 1,6698 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
25.0
|
||
| 1,5028 € - 1,6698 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
25.0
|
||
| 2,5809 € - 2,8677 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
40.0
|
||
| 1,5028 € - 1,6698 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
20.0
|
||
| 1,4592 € - 1,6214 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.0
|
M2.5
|
TX-8
|
1.3
|
2.0
|
0.9
|
20.0
|
||
| 5,2489 € - 5,8322 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.0
|
M8
|
TX-40
|
3.7
|
6.0
|
2.5
|
40.0
|
||
| 1,2087 € - 1,3431 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
15.0
|
||
| 1,1216 € - 1,2463 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
12.0
|
||
| 1,4374 € - 1,5972 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
15.0
|
||
| 3,9095 € - 4,3439 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.0
|
M8
|
TX-40
|
3.7
|
6.0
|
2.5
|
25.0
|
||
| 1,3612 € - 1,5125 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
20.0
|
||
| 1,4592 € - 1,6214 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
12.0
|
||
| 1,7859 € - 1,9844 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
20.0
|
||
| 1,2523 € - 1,3915 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
8.0
|
||
| 1,3285 € - 1,4762 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
10.0
|
||
| 2,0037 € - 2,2264 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
25.0
|
||
| 1,5028 € - 1,6698 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
12.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.