Menü Suche

Flachkopfschrauben M6 35.0 12.0 PEEK Beige

PEEK-Flachkopfschraube mit Torx-Antrieb, die sich durch Langlebigkeit, Verschleißfestigkeit, Chemikalienbeständigkeit und thermische Stabilität auszeichnet. Das Design mit Flachkopf sorgt für eine große Auflagefläche, wodurch die Last gleichmäßig verteilt wird. Temperaturbeständig bis 260 °C.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20820565

Hersteller-Artikelnummer:

20820565

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
20 - 99 2,7372 €
100 + 2,4635 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: VPE 20

Gesamtpreis:

54,74 €

20 x 2,7372 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M6
l1 ±0.2 35.0
d2 12.0
h1 4.6
Torx-Größe TX-30
h2 3.0
l2 2.0
Zugfestigkeit (N) 116 N/mm
Farbe Beige
Material PEEK

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns