Menü Suche

Flachkabel-Ferritkerne

Auf Lager

Die Ferritkerne für Flachbandkabel sind in verschiedenen Einsatzlängen und MHz-Impedanzen verfügbar.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
72 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Einsatzlänge Impedanz 100 MHz Gesamtlänge Impedanz 25 MHz Gesamtbreite Kaufen
4,6335 € - 5,1483 € 222 Auf Lager
26.6 mm
175 Ω
38.0 mm
105 Ω
3,1164 € - 3,4627 € 699 Auf Lager
52.0 mm
114 Ω
63.5 mm
45 Ω
2,559 € - 2,8434 € 964 Auf Lager
21.0 mm
90 Ω
25.0 mm
28 Ω
0,5446 € - 0,6052 € 3329 Auf Lager
20.0 mm
58 Ω
23.3 mm
23 Ω
12.0 mm
5,5909 € - 6,2121 € 420 Auf Lager
43.7 mm
181 Ω
55.1 mm
80 Ω
1,0238 € - 1,1376 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.5 mm
69 Ω
16.5 mm
27 Ω
1,5844 € - 1,7604 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
52.0 mm
75 Ω
57.6 mm
25 Ω
12.0 mm
11,8562 € - 13,1735 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
52.0 mm
172 Ω
76.5 mm
77 Ω
1,2354 € - 1,3727 € 486 Auf Lager
44.0 mm
94 Ω
49.6 mm
31 Ω
15.0 mm
0,3857 € - 0,4286 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
73 Ω
16.0 mm
41 Ω
12.0 mm
0,3072 € - 0,3413 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
63 Ω
14.7 mm
28 Ω
12.0 mm
1,0129 € - 1,1255 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.5 mm
110 Ω
25.5 mm
39 Ω
15.0 mm
0,46 € - 0,5111 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
41 Ω
23.3 mm
14 Ω
7.0 mm
3,0977 € - 3,4419 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.4 mm
195 Ω
45.1 mm
95 Ω
28.5 mm
0,2303 € - 0,2559 € 826 Auf Lager
8.0 mm
65 Ω
10.0 mm
25 Ω
7.0 mm
2,952 € - 3,28 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.7 mm
180 Ω
38.53 mm
100 Ω
25.4 mm
0,1533 € - 0,1704 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
74 Ω
5.0 mm
46 Ω
9.0 mm
0,6773 € - 0,7525 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.7 mm
96 Ω
23.8 mm
46 Ω
12.5 mm
0,3067 € - 0,3407 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
72 Ω
16.0 mm
29 Ω
8.0 mm
5,3956 € - 5,9952 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.4 mm
189 Ω
45.0 mm
102 Ω
  • von 4
Ferrit-Flachkabel 26.6 mm 105 Ω 175 Ω

10317136

Preisbereich
5,1483 € - 4,6335 €

Lagerbestände
222 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    26.6 mm
  • Gesamtlänge
    38.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    A5
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ferrit-Flachkabel 52.0 mm 45 Ω 114 Ω

10317167

Preisbereich
3,4627 € - 3,1164 €

Lagerbestände
699 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    52.0 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    A5
  • Zolltarifnummer
    8547900000
Ferrit-Flachkabel 21.0 mm 28 Ω 90 Ω

10317204

Preisbereich
2,8434 € - 2,559 €

Lagerbestände
964 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    21.0 mm
  • Gesamtlänge
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    A5
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ferrit-Flachkabel 20.0 mm 23 Ω 58 Ω A5

10317303

Preisbereich
0,6052 € - 0,5446 €

Lagerbestände
3329 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    23.3 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 43.7 mm 80 Ω 181 Ω

10317150

Preisbereich
6,2121 € - 5,5909 €

Lagerbestände
420 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    43.7 mm
  • Gesamtlänge
    55.1 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    A5
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ferrit-Flachkabel 12.5 mm 27 Ω 69 Ω

10641583

Preisbereich
1,1376 € - 1,0238 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    12.5 mm
  • Gesamtlänge
    16.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    A5
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ferrit-Flachkabel 52.0 mm 25 Ω 75 Ω A5

10428566

Preisbereich
1,7604 € - 1,5844 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    52.0 mm
  • Gesamtlänge
    57.6 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 52.0 mm 77 Ω 172 Ω

10317211

Preisbereich
13,1735 € - 11,8562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    52.0 mm
  • Gesamtlänge
    76.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    A5
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ferrit-Flachkabel 44.0 mm 31 Ω 94 Ω A5

10641538

Preisbereich
1,3727 € - 1,2354 €

Lagerbestände
486 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    44.0 mm
  • Gesamtlänge
    49.6 mm
  • Gesamtbreite
    15.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 11.5 mm 41 Ω 73 Ω A5

10428528

Preisbereich
0,4286 € - 0,3857 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    11.5 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 11.0 mm 28 Ω 63 Ω A5

10639948

Preisbereich
0,3413 € - 0,3072 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    14.7 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 21.5 mm 39 Ω 110 Ω A5

10629727

Preisbereich
1,1255 € - 1,0129 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    21.5 mm
  • Gesamtlänge
    25.5 mm
  • Gesamtbreite
    15.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 20.0 mm 14 Ω 41 Ω A5

10639931

Preisbereich
0,5111 € - 0,46 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    23.3 mm
  • Gesamtbreite
    7.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 34.4 mm 95 Ω 195 Ω A5

10317327

Preisbereich
3,4419 € - 3,0977 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    34.4 mm
  • Gesamtlänge
    45.1 mm
  • Gesamtbreite
    28.5 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 8.0 mm 25 Ω 65 Ω A5

10317587

Preisbereich
0,2559 € - 0,2303 €

Lagerbestände
826 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 26.7 mm 100 Ω 180 Ω A5

10418796

Preisbereich
3,28 € - 2,952 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    26.7 mm
  • Gesamtlänge
    38.53 mm
  • Gesamtbreite
    25.4 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 3.0 mm 46 Ω 74 Ω K5B

10640678

Preisbereich
0,1704 € - 0,1533 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    3.0 mm
  • Gesamtlänge
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 18.7 mm 46 Ω 96 Ω A5

10317365

Preisbereich
0,7525 € - 0,6773 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    18.7 mm
  • Gesamtlänge
    23.8 mm
  • Gesamtbreite
    12.5 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 11.5 mm 29 Ω 72 Ω A5

10641620

Preisbereich
0,3407 € - 0,3067 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    11.5 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 34.4 mm 102 Ω 189 Ω

10317143

Preisbereich
5,9952 € - 5,3956 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    34.4 mm
  • Gesamtlänge
    45.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    A5
  • Zolltarifnummer
    8504901100