Menü Suche

Exzenterhebel ‒ Gewindebolzen

Auf Lager

Exzenterhebel mit Außengewinde können ohne Werkzeug schnell angebracht oder abgenommen werden und gestatten die Feinjustierung der Klemmbefestigung. Der leicht gebogene Griff bietet einen komfortablen Griff, der Bolzen mit Außengewinde kann einfach justiert werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
209 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Korpusdurchmesser Montageart Gesamthöhe Kaufen
18,8448 € - 18,8448 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
16.9 mm
Bolzen mit Gewinde
55.0 mm
17,8579 € - 17,8579 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
16.9 mm
Bolzen mit Gewinde
55.0 mm
16,3242 € - 16,3242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
16.9 mm
Bolzen mit Gewinde
55.0 mm
18,8448 € - 18,8448 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
16.9 mm
Bolzen mit Gewinde
55.0 mm
14,7638 € - 14,7638 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
12.9 mm
Bolzen mit Gewinde
45.0 mm
15,8441 € - 15,8441 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
12.9 mm
Bolzen mit Gewinde
45.0 mm
18,8448 € - 18,8448 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
9.9 mm
Bolzen mit Gewinde
35.0 mm
17,0044 € - 17,0044 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
16.9 mm
Bolzen mit Gewinde
55.0 mm
9,3757 € - 9,3757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
12.9 mm
Bolzen mit Gewinde
45.0 mm
15,8441 € - 15,8441 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
12.9 mm
Bolzen mit Gewinde
45.0 mm
15,1639 € - 15,1639 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
12.9 mm
Bolzen mit Gewinde
45.0 mm
17,8579 € - 17,8579 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
16.9 mm
Bolzen mit Gewinde
55.0 mm
9,1623 € - 9,1623 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
9.9 mm
Bolzen mit Gewinde
35.0 mm
15,0305 € - 15,0305 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
12.9 mm
Bolzen mit Gewinde
45.0 mm
16,7643 € - 16,7643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
9.9 mm
Bolzen mit Gewinde
35.0 mm
9,1623 € - 9,1623 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
9.9 mm
Bolzen mit Gewinde
35.0 mm
17,3991 € - 20,8951 € 42 Auf Lager
M6
21.0 mm
Bolzen mit Gewinde
43.0 mm
32,9901 € - 81,6981 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
30.0 mm
Bolzen mit Gewinde
101.0 mm
33,8631 € - 83,9158 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
30.0 mm
Bolzen mit Gewinde
101.0 mm
33,5663 € - 83,1482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
30.0 mm
Bolzen mit Gewinde
101.0 mm
  • von 11
Klemmhebel 78.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M10 Schwarz

10508824

Preisbereich
18,8448 € - 18,8448 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    16.9 mm
Klemmhebel 78.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M10 Schwarz

10508794

Preisbereich
17,8579 € - 17,8579 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    16.9 mm
Klemmhebel 78.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M10 Schwarz

10508770

Preisbereich
16,3242 € - 16,3242 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    16.9 mm
Klemmhebel 78.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M10 Schwarz

10508817

Preisbereich
18,8448 € - 18,8448 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    16.9 mm
Klemmhebel 63.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M8 Schwarz

10508879

Preisbereich
14,7638 € - 14,7638 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    12.9 mm
Klemmhebel 63.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M8 Schwarz

10508909

Preisbereich
15,8441 € - 15,8441 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    12.9 mm
Klemmhebel 45.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M6 Schwarz

10508831

Preisbereich
18,8448 € - 18,8448 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    9.9 mm
Klemmhebel 78.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M10 Schwarz

10508787

Preisbereich
17,0044 € - 17,0044 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    16.9 mm
Klemmhebel 63.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M8 Schwarz

10508862

Preisbereich
9,3757 € - 9,3757 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    12.9 mm
Klemmhebel 63.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M8 Schwarz

10508916

Preisbereich
15,8441 € - 15,8441 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    12.9 mm
Klemmhebel 63.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M8 Schwarz

10508893

Preisbereich
15,1639 € - 15,1639 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    12.9 mm
Klemmhebel 78.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M10 Schwarz

10508800

Preisbereich
17,8579 € - 17,8579 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    16.9 mm
Klemmhebel 45.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M6 Schwarz

10508848

Preisbereich
9,1623 € - 9,1623 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    9.9 mm
Klemmhebel 63.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M8 Schwarz

10508886

Preisbereich
15,0305 € - 15,0305 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    12.9 mm
Klemmhebel 45.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M6 Schwarz

10508923

Preisbereich
16,7643 € - 16,7643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    9.9 mm
Klemmhebel 45.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M6 Schwarz

10508855

Preisbereich
9,1623 € - 9,1623 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    9.9 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 25.0 mm Schwarz

10190753

Preisbereich
20,8951 € - 17,3991 €

Lagerbestände
42 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    21.0 mm
  • Gesamthöhe
    43.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M10 20.0 mm Schwarz

10195307

Preisbereich
81,6981 € - 32,9901 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    101.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M10 40.0 mm Schwarz

10195345

Preisbereich
83,9158 € - 33,8631 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    101.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 25.0 mm Schwarz

10195390

Preisbereich
83,1482 € - 33,5663 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    101.0 mm