Exzenterhebel mit Außengewinde können ohne Werkzeug schnell angebracht oder abgenommen werden und gestatten die Feinjustierung der Klemmbefestigung. Der leicht gebogene Griff bietet einen komfortablen Griff, der Bolzen mit Außengewinde kann einfach justiert werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Korpusdurchmesser | Montageart | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,93 € - 7,7047 € | 5 Auf Lager |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 2,6514 € - 2,6514 € | 122 Auf Lager |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 8,8526 € - 9,8569 € | 20 Auf Lager |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 7,4895 € - 8,3217 € | 110 Auf Lager |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 29,2552 € - 36,5439 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 7,4895 € - 8,3217 € | 100 Auf Lager |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 8,58 € - 9,5269 € | 20 Auf Lager |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 10,0434 € - 11,1626 € | 50 Auf Lager |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 29,2552 € - 36,5439 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 32,2683 € - 40,3605 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
| 32,2683 € - 40,3605 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
| 14,7359 € - 17,1744 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 17,7297 € - 21,2922 € | 42 Auf Lager |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 22,7843 € - 28,4804 € | 50 Auf Lager |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 22,5979 € - 55,9824 € | 50 Auf Lager |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 34,2041 € - 84,728 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 35,0052 € - 86,4744 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 8,8526 € - 9,8569 € | 10 Auf Lager |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 11,4639 € - 11,4639 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 29,2552 € - 36,5439 € | 6 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Bolzen mit Gewinde
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.