Menü Suche

Exzenterhebel ‒ Gewindebolzen

Auf Lager

Exzenterhebel mit Außengewinde können ohne Werkzeug schnell angebracht oder abgenommen werden und gestatten die Feinjustierung der Klemmbefestigung. Der leicht gebogene Griff bietet einen komfortablen Griff, der Bolzen mit Außengewinde kann einfach justiert werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
209 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Korpusdurchmesser Montageart Gesamthöhe Kaufen
29,2552 € - 36,5439 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 x 0.8
18.0 mm
Bolzen mit Gewinde
42.0 mm
31,2352 € - 39,0404 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
18.0 mm
Bolzen mit Gewinde
62.0 mm
34,5352 € - 43,1726 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
27.0 mm
Bolzen mit Gewinde
68.5 mm
34,5352 € - 43,1726 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1.5
27.0 mm
Bolzen mit Gewinde
68.5 mm
21,0189 € - 24,5061 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
25.0 mm
Bolzen mit Gewinde
70.0 mm
34,4359 € - 85,2756 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
30.0 mm
Bolzen mit Gewinde
101.0 mm
33,9433 € - 42,4328 € 2 Auf Lager
M8
30.0 mm
Bolzen mit Gewinde
101.0 mm
34,5065 € - 85,5102 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
30.0 mm
Bolzen mit Gewinde
101.0 mm
34,2621 € - 84,8801 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
30.0 mm
Bolzen mit Gewinde
101.0 mm
22,727 € - 56,2837 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
19.0 mm
Bolzen mit Gewinde
63.0 mm
34,4359 € - 85,2756 € 22 Auf Lager
M8
30.0 mm
Bolzen mit Gewinde
101.0 mm
27,7057 € - 68,6673 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
25.0 mm
Bolzen mit Gewinde
82.0 mm
27,5765 € - 68,2756 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
25.0 mm
Bolzen mit Gewinde
82.0 mm
35,2239 € - 87,2277 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
30.0 mm
Bolzen mit Gewinde
101.0 mm
23,6165 € - 58,5133 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
19.0 mm
Bolzen mit Gewinde
63.0 mm
27,5765 € - 68,2756 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
25.0 mm
Bolzen mit Gewinde
82.0 mm
27,0456 € - 33,7891 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
25.0 mm
Bolzen mit Gewinde
82.0 mm
22,5979 € - 55,9824 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
16.0 mm
Bolzen mit Gewinde
63.0 mm
27,2896 € - 67,5826 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
25.0 mm
Bolzen mit Gewinde
82.0 mm
28,2078 € - 69,9026 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
25.0 mm
Bolzen mit Gewinde
82.0 mm
  • von 11
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M5 x 0.8 20.0 mm

10159262

Preisbereich
36,5439 € - 29,2552 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    42.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 x 1.0 40.0 mm

10159132

Preisbereich
39,0404 € - 31,2352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    62.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 x 1.25 40.0 mm

10159170

Preisbereich
43,1726 € - 34,5352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    27.0 mm
  • Gesamthöhe
    68.5 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M10 x 1.5 40.0 mm

10159217

Preisbereich
43,1726 € - 34,5352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    27.0 mm
  • Gesamthöhe
    68.5 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 50.0 mm Schwarz

10190777

Preisbereich
24,5061 € - 21,0189 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    70.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M10 35.0 mm Schwarz

10195338

Preisbereich
85,2756 € - 34,4359 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    101.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 20.0 mm Schwarz

10195383

Preisbereich
42,4328 € - 33,9433 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    101.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 40.0 mm Schwarz

10195420

Preisbereich
85,5102 € - 34,5065 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    101.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M10 30.0 mm Schwarz

10195321

Preisbereich
84,8801 € - 34,2621 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    101.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 25.0 mm Schwarz

10195567

Preisbereich
56,2837 € - 22,727 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    63.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 35.0 mm Schwarz

10195413

Preisbereich
85,2756 € - 34,4359 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    101.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 40.0 mm Schwarz

10195741

Preisbereich
68,6673 € - 27,7057 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    82.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 35.0 mm Schwarz

10195734

Preisbereich
68,2756 € - 27,5765 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    82.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M10 60.0 mm Schwarz

10195369

Preisbereich
87,2277 € - 35,2239 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    101.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 50.0 mm Schwarz

10195604

Preisbereich
58,5133 € - 23,6165 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    63.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 35.0 mm Schwarz

10195659

Preisbereich
68,2756 € - 27,5765 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    82.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 20.0 mm Schwarz

10195703

Preisbereich
33,7891 € - 27,0456 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    82.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M5 16.0 mm Schwarz

10195468

Preisbereich
55,9824 € - 22,5979 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    63.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 30.0 mm Schwarz

10195642

Preisbereich
67,5826 € - 27,2896 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    82.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 60.0 mm Schwarz

10195680

Preisbereich
69,9026 € - 28,2078 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    82.0 mm