Menü Suche

Einsteckstopfen

Auf Lager

Einsteckstopfen sind eine praktische Wahl für das Verschließen eines breiten Spektrums von Löchern oder Bohrungen während des Fertigungsprozesses oder des Transports und können auch bei fertigen Produkten verwendet werden. Sie schützen den Bediener vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden. Die verschiedenen Ausführungen in unserem Sortiment können auch zum Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen verwendet werden.

Sie sind einfach zu installieren, ein simples Eindrücken genügt, und ebenso leicht zu deinstallieren. Sie werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und bei Industriemaschinen.

Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.

  • Schützen den Anwender vor rauen Oberflächen, die durch scharfe Bohrungskanten verursacht werden.
  • Sie werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, z. B. in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in Industriemaschinen.
  • Schützen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion.
Material: LDPE - PIR, LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Natur Seriennummer: , SR1011

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
221 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Kopfform h Farbe H d Typ Kaufen
0,0695 € - 0,1518 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
7.0 mm
Natur
9.0 mm
12.3 mm
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0 mm
15.0 mm
Natur
18.0 mm
38.4 mm
1
525 Auf Lager
64.0 mm
18.0 mm
Natur
21.0 mm
58.0 mm
1
0,7604 € - 1,7114 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
78.0 mm
18.0 mm
Natur
21.5 mm
71.0 mm
1
0,0909 € - 0,1982 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
8.0 mm
Natur
10.5 mm
18.4 mm
1
10103791 0,1149 € - 0,1278 € 729 Auf Lager
20.0 mm
5.5 mm
Schwarz
7.5 mm
14.5 mm
0,1149 € - 0,1278 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
7.0 mm
Schwarz
9.0 mm
11.9 mm
0,2324 € - 0,2324 € 500 Auf Lager
28.0 mm
9.0 mm
Schwarz
12.0 mm
24.6 mm
0,0882 € - 0,123 € 16986 Auf Lager
12.0 mm
4.0 mm
Natur
5.7 mm
10.0 mm
2
0,1347 € - 0,1347 € 31 Auf Lager
25.0 mm
8.0 mm
Schwarz
11.0 mm
19.3 mm
1500 Auf Lager
16.0 mm
7.0 mm
Natur
9.0 mm
11.9 mm
1
10074107 Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.0 mm
15.0 mm
Natur
18.0 mm
40.6 mm
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0 mm
15.0 mm
Natur
18.0 mm
34.8 mm
1
0,4749 € - 0,4749 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
48.0 mm
15.0 mm
Natur
18.0 mm
42.3 mm
1
0,0852 € - 0,1163 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
5.5 mm
Natur
7.5 mm
14.5 mm
1
200 Auf Lager
55.0 mm
18.0 mm
Natur
21.0 mm
46.0 mm
1
0,1136 € - 0,1849 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
8.0 mm
Natur
10.0 mm
13.7 mm
1
0,0929 € - 0,2042 € 45000 Auf Lager
25.0 mm
8.0 mm
Natur
11.0 mm
19.3 mm
1
0,1664 € - 0,1664 € 345 Auf Lager
25.0 mm
8.0 mm
Schwarz
10.5 mm
21.7 mm
0,2998 € - 0,2998 € 104 Auf Lager
28.0 mm
7.5 mm
Schwarz
9.5 mm
25.5 mm
  • von 12
Einsteckstopfen 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Natur

10072691

Preisbereich
0,1518 € - 0,0695 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    M14x1.5
Einsteckstopfen 38.4 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Natur

10074091


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    42.0 mm
  • d
    38.4 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 58.0 mm 18.0 mm 64.0 mm LDPE - PIR Natur

10074138


Lagerbestände
525 Auf Lager
Merkmale
  • D
    64.0 mm
  • d
    58.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    2 in BSP
Einsteckstopfen 71.0 mm 18.0 mm 78.0 mm LDPE Natur

10083659

Preisbereich
1,7114 € - 0,7604 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    78.0 mm
  • d
    71.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M72
Einsteckstopfen 18.4 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Natur

10086780

Preisbereich
0,1982 € - 0,0909 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • d
    18.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M20x2.5
Einsteckstopfen 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10103791

Preisbereich
0,1278 € - 0,1149 €

Lagerbestände
729 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10103753

Preisbereich
0,1278 € - 0,1149 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10103876

Preisbereich
0,2324 € - 0,2324 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 10.0 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natur

10061053

Preisbereich
0,123 € - 0,0882 €

Lagerbestände
16986 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10103838

Preisbereich
0,1347 € - 0,1347 €

Lagerbestände
31 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Natur

10074060


Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 40.6 mm 15.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Natur

10074107


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.6 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 34.8 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Natur

10074077


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    42.0 mm
  • d
    34.8 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 42.3 mm 15.0 mm 48.0 mm LDPE - PIR Natur

10068823

Preisbereich
0,4749 € - 0,4749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    48.0 mm
  • d
    42.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm LDPE - PIR Natur

10083444

Preisbereich
0,1163 € - 0,0852 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M16
Einsteckstopfen 46.0 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE - PIR Natur

10074114


Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    55.0 mm
  • d
    46.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Farbe
    Natur
Einsteckstopfen 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Natur

10086759

Preisbereich
0,1849 € - 0,1136 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M14
Einsteckstopfen 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Natur

10086797

Preisbereich
0,2042 € - 0,0929 €

Lagerbestände
45000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    2/2 in
Einsteckstopfen 21.7 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10103845

Preisbereich
0,1664 € - 0,1664 €

Lagerbestände
345 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.7 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Einsteckstopfen 25.5 mm 7.5 mm 28.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10103883

Preisbereich
0,2998 € - 0,2998 €

Lagerbestände
104 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Farbe
    Schwarz