Eckschützer wurden entwickelt, um scharfe, empfindliche Ecken während des Transports und der Lagerung zu schützen. Das Design sorgt für einen sicheren, passgenauen Sitz. Die Eckschützer lassen sich durch einfaches Hineindrücken installieren und entfernen. Werden häufig in industriellen, gewerblichen und privaten Bereichen verwendet.Werden verwendet, um scharfe oder empfindliche Ecken vor Beschädigungen während Transport und Lagerung abzudecken.Einfach zu montieren und zu entfernen durch simples Aufdrücken und Abziehen.Werden häufig in industriellen, gewerblichen und privaten Bereichen verwendet. Material: LDPE, PP Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1041
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | T | L | Farbe | t | Material | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,098 € - 0,1148 € | 1548 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,4125 € - 1,4362 € | 300 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Weiß
|
|
LDPE
|
4
|
||
| 0,2182 € - 0,2548 € | 10 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,2168 € - 0,8673 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,2281 € - 0,9124 € | 11 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,3534 € - 1,2419 € | 225 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Weiß
|
|
LDPE
|
4
|
||
| 0,397 € - 0,9926 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.339 in
34.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE
|
6
|
||
| 0,1886 € - 0,7533 € | 175 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Weiß
|
|
LDPE
|
4
|
||
| 0,2548 € - 0,7645 € | 2875 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Schwarz
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,0933 € - 0,1092 € | 1482 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1051 € - 0,1229 € | 6225 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1731 € - 0,2027 € | 531 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,098 € - 0,1148 € | 13000 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1168 € - 0,1367 € | 4029 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1401 € - 0,1647 € | 3092 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,176 € - 0,2041 € | 250 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,145 € - 0,1689 € | 13230 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,6265 € - 0,6265 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Weiß
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 0,3844 € - 0,4491 € | 239 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Weiß
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 0,1633 € - 0,1914 € | 808 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.