Menü Suche

Eckscharniere - mit lösbarem Stift

Auf Lager

Eckscharniere aus Metall haben einen Drehwinkel von 180 Grad und werden grundsätzlich für Stahlplatten an großen Anwendungen verwendet. Das Sortiment umfasst Scharniere aus Zink-Druckgusslegierung mit unterschiedlichen Oberflächen. Die Platten sind Scharniere mit einem Stiftsystem.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
13 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Farbe Oberfläche Gesamtstärke Gesamtbreite Kaufen
3,3118 € - 5,1517 € 18 Auf Lager
53.0 mm
Schwarz
Pulverbeschichtet
27.5 mm
37.0 mm
2,9916 € - 4,6536 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
53.0 mm
Schwarz
Pulverbeschichtet
22.0 mm
20.0 mm
20064891 0,9409 € - 1,4636 € 2730 Auf Lager
59.0 mm
Schwarz
Kein Finish
15.0 mm
21.5 mm
1,6004 € - 2,4895 € 25 Auf Lager
53.0 mm
Natur
Verchromt
20.0 mm
22.0 mm
1,6501 € - 2,5669 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
Schwarz
Pulverbeschichtet
22.0 mm
20.0 mm
2,4821 € - 3,861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.0 mm
Schwarz
Pulverbeschichtet
27.5 mm
31.0 mm
2,10 € - 3,2668 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
Natur
Verchromt
22.0 mm
20.0 mm
1,8719 € - 2,9119 € 20 Auf Lager
30.0 mm
Natur
Verchromt
18.0 mm
28.0 mm
4,6748 € - 7,272 € 30 Auf Lager
30.0 mm
Schwarz
Pulverbeschichtet
18.0 mm
28.0 mm
1,5416 € - 2,3981 € 60 Auf Lager
30.0 mm
Schwarz
Pulverbeschichtet
18.0 mm
28.0 mm
2,0198 € - 3,1419 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
Natur
Verchromt
22.0 mm
20.0 mm
10104064 3,3514 € - 5,2133 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.6 mm
Schwarz
Pulverbeschichtet
2.0 mm
30.0 mm
2,1357 € - 3,3221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.6 mm
Schwarz
Verchromt
2.0 mm
30.0 mm
Eckscharnier M6 53.0 mm 37.0 mm Zamak ZnAl4Cu1; Stahl

20069018

Preisbereich
5,1517 € - 3,3118 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    53.0 mm
  • Gesamtstärke
    27.5 mm
  • Gesamtbreite
    37.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Stiftlänge
    53.0 mm
Eckscharnier M6 53.0 mm 20.0 mm Druckgegossene Zinklegierung

20060701

Preisbereich
4,6536 € - 2,9916 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    53.0 mm
  • Gesamtstärke
    22.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Eckscharnier M5 59.0 mm 21.5 mm GF PA

20064891

Preisbereich
1,4636 € - 0,9409 €

Lagerbestände
2730 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    59.0 mm
  • Gesamtstärke
    15.0 mm
  • Gesamtbreite
    21.5 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Stiftlänge
    59.0 mm
Eckscharnier M6 53.0 mm 22.0 mm Druckgegossene Zinklegierung

20068998

Preisbereich
2,4895 € - 1,6004 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    53.0 mm
  • Gesamtstärke
    20.0 mm
  • Gesamtbreite
    22.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Stiftlänge
    53.0 mm
Eckscharnier 30.0 mm 20.0 mm Zink

20121594

Preisbereich
2,5669 € - 1,6501 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Gesamtstärke
    22.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Stiftlänge
    53.0 mm
Eckscharnier 37.0 mm 31.0 mm Zink

20121600

Preisbereich
3,861 € - 2,4821 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    37.0 mm
  • Gesamtstärke
    27.5 mm
  • Gesamtbreite
    31.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Stiftlänge
    53.0 mm
Eckscharnier 30.0 mm 20.0 mm Zink

20121563

Preisbereich
3,2668 € - 2,10 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Gesamtstärke
    22.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Stiftlänge
    53.0 mm
Eckscharnier 30.0 mm 28.0 mm Zink

20124335

Preisbereich
2,9119 € - 1,8719 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Gesamtstärke
    18.0 mm
  • Gesamtbreite
    28.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Stiftlänge
    53.0 mm
Eckscharnier 30.0 mm 28.0 mm Zink

20124359

Preisbereich
7,272 € - 4,6748 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Gesamtstärke
    18.0 mm
  • Gesamtbreite
    28.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Stiftlänge
    53.0 mm
Eckscharnier 30.0 mm 28.0 mm Zink

20124342

Preisbereich
2,3981 € - 1,5416 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Gesamtstärke
    18.0 mm
  • Gesamtbreite
    28.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Stiftlänge
    53.0 mm
Eckscharnier 30.0 mm 20.0 mm Zink

20121556

Preisbereich
3,1419 € - 2,0198 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Gesamtstärke
    22.0 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Stiftlänge
    53.0 mm
Eckscharnier 28.6 mm 30.0 mm Zamak ZnAl4Cu1; Stahl

10104064

Preisbereich
5,2133 € - 3,3514 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    28.6 mm
  • Gesamtstärke
    2.0 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Eckscharnier 28.6 mm 30.0 mm Zamak ZnAl4Cu1; Stahl

10104057

Preisbereich
3,3221 € - 2,1357 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    28.6 mm
  • Gesamtstärke
    2.0 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    6.0 mm
  • Farbe
    Schwarz