Menü Suche

Durchziehplomben ‒ Band mit Widerhaken

Auf Lager

Diese Durchziehplomben aus Vollkunststoff bieten Manipulationssicherheit und Schutz vor Diebstahl. Das Sortiment umfasst PrimeLock, LightLock, AceLock und SentryLock. Sie sind für eine werkzeuglose Installation konzipiert und bieten unterschiedliche Bruchfestigkeiten.Ein Sortiment an zugfesten Plomben aus Vollkunststoff mit einem Widerhakenband, das sich ideal zum Greifen von rutschigen Materialien eignet.Macht Anzeichen von Manipulationen oder unbefugtem Öffnen kenntlich.Werden zur einfachen Identifizierung von Lieferdetails verwendet, um die Effizienz zu verbessern. Material: PP, , Polypropylen Farbe: Blau, Rot, Grün, Gelb, Weiß, Orange Seriennummer: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
69 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit C Entfernbarkeit A Farbe B Zugfestigkeit Typ Kaufen
0,0667 € - 0,1253 € 2000 Auf Lager
21.3 mm
Zum Abreißen
220.0 mm
Orange
33.5 mm
8.0 kg-f
LightLock
0,0844 € - 0,1577 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
Non Tear-Off
200.0 mm
Grün
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,0891 € - 0,1675 € 6000 Auf Lager
18.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Rot
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,1037 € - 0,1943 € 9000 Auf Lager
28.0 mm
Non Tear-Off
250.0 mm
Grün
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,0891 € - 0,1675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Grün
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,152 € - 0,2281 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Weiß
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,1396 € - 0,2069 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Zum Abreißen
350.0 mm
Rot
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,0873 € - 0,1591 € 9000 Auf Lager
18.0 mm
Zum Abreißen
200.0 mm
Grün
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,1037 € - 0,1943 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
Non Tear-Off
250.0 mm
Gelb
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,1037 € - 0,1943 € 3492 Auf Lager
28.0 mm
Non Tear-Off
250.0 mm
Rot
50.0 mm
20.0 kg-f
SentryLock
0,1591 € - 0,2407 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Weiß
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,152 € - 0,2281 € 3954 Auf Lager
20.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Grün
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,0844 € - 0,1577 € 995 Auf Lager
18.0 mm
Non Tear-Off
200.0 mm
Rot
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,1562 € - 0,2323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Zum Abreißen
300.0 mm
Gelb
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,0844 € - 0,1577 € 5210 Auf Lager
18.0 mm
Non Tear-Off
200.0 mm
Blau
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,1647 € - 0,2435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Zum Abreißen
400.0 mm
Grün
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,0873 € - 0,1591 € 5453 Auf Lager
18.0 mm
Zum Abreißen
200.0 mm
Blau
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,0933 € - 0,1703 € 3000 Auf Lager
18.0 mm
Zum Abreißen
300.0 mm
Weiß
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,1591 € - 0,2407 € 10000 Auf Lager
20.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Grün
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,1647 € - 0,2435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Zum Abreißen
400.0 mm
Blau
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
  • von 4
LightLock 2.6 mm 220.0 mm PP Orange

20122386

Preisbereich
0,1253 € - 0,0667 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    220.0 mm
  • B
    33.5 mm
  • C
    21.3 mm
  • D
    2.6 mm
  • Zugfestigkeit
    8.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 200.0 mm PP Grün

20122171

Preisbereich
0,1577 € - 0,0844 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    200.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Zugfestigkeit
    12.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 300.0 mm PP Rot

20122188

Preisbereich
0,1675 € - 0,0891 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Zugfestigkeit
    12.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 250.0 mm PP Grün

20123017

Preisbereich
0,1943 € - 0,1037 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    250.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Zugfestigkeit
    20.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 300.0 mm PP Grün

20122195

Preisbereich
0,1675 € - 0,0891 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Zugfestigkeit
    12.0 kg-f
PrimeLock 6.6 mm 300.0 mm 2.7 mm Nicht zum Abreißen PP Weiß

20122782

Preisbereich
0,2281 € - 0,152 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
SentryLock 28.0 mm 350.0 mm PP Rot

20123024

Preisbereich
0,2069 € - 0,1396 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    350.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Zugfestigkeit
    20.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 200.0 mm PP Grün

20122140

Preisbereich
0,1591 € - 0,0873 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    200.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Zugfestigkeit
    12.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 250.0 mm PP Gelb

20123000

Preisbereich
0,1943 € - 0,1037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    250.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Zugfestigkeit
    20.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 250.0 mm PP Rot

20122997

Preisbereich
0,1943 € - 0,1037 €

Lagerbestände
3492 Auf Lager
Merkmale
  • A
    250.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Zugfestigkeit
    20.0 kg-f
PrimeLock 6.4 mm 400.0 mm 2.7 mm Nicht zum Abreißen PP Weiß

20122812

Preisbereich
0,2407 € - 0,1591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
PrimeLock 6.6 mm 300.0 mm 2.7 mm Nicht zum Abreißen PP Grün

20122799

Preisbereich
0,2281 € - 0,152 €

Lagerbestände
3954 Auf Lager
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
AceLock 18.0 mm 200.0 mm PP Rot

20122157

Preisbereich
0,1577 € - 0,0844 €

Lagerbestände
995 Auf Lager
Merkmale
  • A
    200.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Zugfestigkeit
    12.0 kg-f
PrimeLock 6.6 mm 300.0 mm 2.7 mm Abreißlasche PP Gelb

20122805

Preisbereich
0,2323 € - 0,1562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
AceLock 18.0 mm 200.0 mm PP Blau

20122164

Preisbereich
0,1577 € - 0,0844 €

Lagerbestände
5210 Auf Lager
Merkmale
  • A
    200.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Zugfestigkeit
    12.0 kg-f
PrimeLock 6.6 mm 400.0 mm 2.7 mm Abreißlasche PP Grün

20085476

Preisbereich
0,2435 € - 0,1647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
AceLock 18.0 mm 200.0 mm PP Blau

20082192

Preisbereich
0,1591 € - 0,0873 €

Lagerbestände
5453 Auf Lager
Merkmale
  • A
    200.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Zugfestigkeit
    12.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 300.0 mm PP Weiß

20082352

Preisbereich
0,1703 € - 0,0933 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    300.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Zugfestigkeit
    12.0 kg-f
PrimeLock 6.6 mm 400.0 mm 2.7 mm Nicht zum Abreißen PP Grün

20085414

Preisbereich
0,2407 € - 0,1591 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
PrimeLock 6.6 mm 400.0 mm 2.7 mm Abreißlasche PP Blau

20085469

Preisbereich
0,2435 € - 0,1647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    400.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm