Menü Suche

Drehriegel ‒ Knebelbetätigung

Auf Lager

Drehriegel mit Knebelbetätigung sind konzipiert, um Türen, Schränke, Gehäuse und andere Zugangspunkte zu sichern. Sie werden betätigt, indem der Knebel um 90 Grad gedreht wird, was dazu führt, dass der Riegel einrastet bzw. sich löst, und sind ideal für Anwendungen mit häufigem Öffnen und Schließen. Jedes Schloss hat eine äußere Dichtung und eine Montagemutter.

Der Einbau funktioniert einfach und schnell durch Einsetzen in die Montagebohrung und Anziehen der Mutter. Das Produktsortiment umfasst unterschiedliche Materialien, Oberflächenausführungen und Greifweiten, die bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen, zum Beispiel Schaltschränke, Möbelschränke und Geräteabdeckungen.

  • Material: Zinklegierung, PA, Druckgegossene Zinklegierung
  • Farbe: Chrom, Natur, Schwarz


Seriennummer: SR5522

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
74 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Greifkapazität Zungenlänge Oberfläche Korpusmaterial Kaufen
6,4769 € - 15,08 € 587 Auf Lager
40.0 mm
7,6174 € - 15,08 € 592 Auf Lager
40.0 mm
18,0618 € - 28,0961 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
39,5797 € - 55,4116 € 88 Auf Lager
18.5 mm
37,5362 € - 58,3896 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.5 mm
35,6218 € - 55,4116 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
1,9865 € - 1,9865 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
7,6174 € - 15,08 € 81 Auf Lager
40.0 mm
11,1234 € - 15,5728 € 9 Auf Lager
26.5 mm
45.0 mm
Pulverbeschichtet
Druckgegossene Zinklegierung
2,6327 € - 2,9252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
10,8418 € - 15,1785 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
11,1234 € - 15,5728 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
10,8418 € - 15,1785 € 134 Auf Lager
45.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
1,7559 € - 2,7314 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
6,2094 € - 8,6931 € 273 Auf Lager
35.0 mm
Nylon
10,8418 € - 15,1785 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
10,8418 € - 15,1785 € 50 Auf Lager
45.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
10,8418 € - 15,1785 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
2,4588 € - 3,8248 € 53 Auf Lager
45.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
10,8418 € - 15,1785 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
Druckgegossene Zinklegierung
  • von 4
Vorreiber Flügelknopf

10281246

Preisbereich
15,08 € - 6,4769 €

Lagerbestände
587 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Vorreiber Flügelknopf

10281253

Preisbereich
15,08 € - 7,6174 €

Lagerbestände
592 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Vorreiber Flügelknopf 26.5 mm 316 Edelstahl

10095355

Preisbereich
28,0961 € - 18,0618 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    26.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Schlüsseltyp
    Kein Schlüssel
Vorreiber Flügelknopf 18.5 mm Edelstahl

10095300

Preisbereich
55,4116 € - 39,5797 €

Lagerbestände
88 Auf Lager
Merkmale
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Schlüsseltyp
    Kein Schlüssel
Vorreiber Flügelknopf 18.5 mm 316 Edelstahl

10095317

Preisbereich
58,3896 € - 37,5362 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Schlüsseltyp
    Kein Schlüssel
Vorreiber Flügelknopf 26.5 mm Edelstahl

10095348

Preisbereich
55,4116 € - 35,6218 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Greifweite
    26.5 mm
  • Länge Montagebohrung
    22.2 mm
  • Montagelochbreite
    20.2 mm
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Schlüsseltyp
    Kein Schlüssel
Vorreiber Flügelknopf

10447079

Preisbereich
1,9865 € - 1,9865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Vorreiber Flügelknopf

10281239

Preisbereich
15,08 € - 7,6174 €

Lagerbestände
81 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    40.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Vorreiber Flügelknopf 26.5 mm Stahl

20120238

Preisbereich
15,5728 € - 11,1234 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Gehäusehöhe
    18.5 mm
  • Knopfhöhe
    45.0 mm
  • Greifweite
    26.5 mm
Vorreiber Flügelknopf

20125752

Preisbereich
2,9252 € - 2,6327 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.5 mm
  • Korpusmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
Vorreiber Flügelknopf

20125745

Preisbereich
15,1785 € - 10,8418 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.5 mm
  • Korpusmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Vorreiber Flügelknopf

20120207

Preisbereich
15,5728 € - 11,1234 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Korpusmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Vorreiber Flügelknopf

20125769

Preisbereich
15,1785 € - 10,8418 €

Lagerbestände
134 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.5 mm
  • Korpusmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
Vorreiber Flügelknopf

20056995

Preisbereich
2,7314 € - 1,7559 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Korpusmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Vorreiber Flügelknopf

20051198

Preisbereich
8,6931 € - 6,2094 €

Lagerbestände
273 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    35.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Korpusmaterial
    Nylon
  • Zungenmaterial
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
Vorreiber Flügelknopf

20073510

Preisbereich
15,1785 € - 10,8418 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.5 mm
  • Korpusmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
Vorreiber Flügelknopf

20073541

Preisbereich
15,1785 € - 10,8418 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.5 mm
  • Korpusmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Vorreiber Flügelknopf

20073527

Preisbereich
15,1785 € - 10,8418 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.5 mm
  • Korpusmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Vorreiber Flügelknopf

20056971

Preisbereich
3,8248 € - 2,4588 €

Lagerbestände
53 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    20.0 mm
  • Korpusmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Vorreiber Flügelknopf

20073596

Preisbereich
15,1785 € - 10,8418 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    19.5 mm
  • Korpusmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz