Menü Suche

Drehriegel für dicke Türen

Auf Lager

Abdeckschlösser werden am häufigsten bei dicken Platten verwendet, z. B. bei isolierten Abdeckschlösser und dicken Türen. Sie werden mit einem 5-mm-Doppelbartkopf und einer Gummidichtung geliefert.

  • Dichtungen nach IP65 Standard
  • Material: Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche: Verchromt


Seriennummer: SR5526

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
46 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schlüsseltyp Grifflänge Greifweite Kompatible Maximal-Türkstärke Kaufen
17,5863 € - 24,6208 € 147 Auf Lager
3,4549 € - 3,4549 € 50 Auf Lager
17,5863 € - 24,6208 € 5 Auf Lager
19,0365 € - 26,6512 € 115 Auf Lager
2,2589 € - 3,5138 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5,2083 € - 9,7988 € 19 Auf Lager
8 mm Dreikant-Schlüssel
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
16,1078 € - 22,551 € 122 Auf Lager
4,7982 € - 9,0332 € 25 Auf Lager
3 mm Doppelbart-Schlüssel
56.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
4,7847 € - 7,4429 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3 mm Doppelbart-Schlüssel
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
5,4647 € - 7,6506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2,6525 € - 4,126 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3 mm Doppelbart-Schlüssel
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
16,1078 € - 22,551 € 132 Auf Lager
3,2011 € - 4,9796 € 39 Auf Lager
4,1522 € - 6,4589 € 28 Auf Lager
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3 mm Doppelbart-Schlüssel
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
4,4838 € - 8,4208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8 mm Dreikant-Schlüssel
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
5,1688 € - 8,0403 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8 mm Dreikant-Schlüssel
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
5,1523 € - 8,0148 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3 mm Doppelbart-Schlüssel
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
4,7982 € - 9,0332 € 110 Auf Lager
8 mm Dreikant-Schlüssel
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
  • von 3
Drehriegel Druckgegossene Zinklegierung

20120559

Preisbereich
24,6208 € - 17,5863 €

Lagerbestände
147 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Drehriegel Druckgegossene Zinklegierung

20120603

Preisbereich
3,4549 € - 3,4549 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel Druckgegossene Zinklegierung

20120535

Preisbereich
24,6208 € - 17,5863 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel Druckgegossene Zinklegierung

20120580

Preisbereich
26,6512 € - 19,0365 €

Lagerbestände
115 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel Druckgegossene Zinklegierung

20120566

Preisbereich
3,5138 € - 2,2589 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Drehriegel 8 mm Dreikant-Schlüssel 64.0 mm Zinklegierung

20120702

Preisbereich
9,7988 € - 5,2083 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel Druckgegossene Zinklegierung

20120504

Preisbereich
22,551 € - 16,1078 €

Lagerbestände
122 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel 3 mm Doppelbart-Schlüssel 56.0 mm Zinklegierung

20120467

Preisbereich
9,0332 € - 4,7982 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel Druckgegossene Zinklegierung

20120610

Preisbereich
7,4429 € - 4,7847 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel 3 mm Doppelbart-Schlüssel 30.0 mm Druckgegossene Zinklegierung

20120436


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel Druckgegossene Zinklegierung

20120634

Preisbereich
7,6506 € - 5,4647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel 3 mm Doppelbart-Schlüssel 34.0 mm Zinklegierung

20120443

Preisbereich
4,126 € - 2,6525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel Druckgegossene Zinklegierung

20120528

Preisbereich
22,551 € - 16,1078 €

Lagerbestände
132 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Drehriegel Druckgegossene Zinklegierung

20120627

Preisbereich
4,9796 € - 3,2011 €

Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Drehriegel Druckgegossene Zinklegierung

20120498

Preisbereich
6,4589 € - 4,1522 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Drehriegel 3 mm Doppelbart-Schlüssel 64.0 mm Zinklegierung

20120474


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Gehäusematerial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 8 mm Dreikant-Schlüssel 44.0 mm Zinklegierung

20058890

Preisbereich
8,4208 € - 4,4838 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 8 mm Dreikant-Schlüssel 70.0 mm Zinklegierung

20058951

Preisbereich
8,0403 € - 5,1688 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 3 mm Doppelbart-Schlüssel 66.0 mm Zinklegierung

20058562

Preisbereich
8,0148 € - 5,1523 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    3 mm Doppelbart-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel 8 mm Dreikant-Schlüssel 54.0 mm Zinklegierung

20058913

Preisbereich
9,0332 € - 4,7982 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • Schlüsseltyp
    8 mm Dreikant-Schlüssel
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Gehäusematerial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenlänge
    45.0 mm