Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.
Seriennummer: SR2702
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Oberfläche | Gewindelänge | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3971 € - 0,4994 € | 974 Auf Lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernickelt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3685 € - 0,4588 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernickelt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10197820 | 0,3635 € - 0,4039 € | 837 Auf Lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernickelt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,2809 € - 0,3121 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernickelt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3124 € - 0,3471 € | 1000 Auf Lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernickelt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3294 € - 0,366 € | 979 Auf Lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernickelt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3357 € - 0,373 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernickelt
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3565 € - 0,4468 € | 869 Auf Lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3586 € - 0,3985 € | 888 Auf Lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernickelt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3219 € - 0,4031 € | 996 Auf Lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3802 € - 0,4777 € | 1000 Auf Lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,4975 € - 0,6223 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernickelt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3598 € - 0,4509 € | 192 Auf Lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,4754 € - 0,5927 € | 866 Auf Lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3986 € - 0,5009 € | 854 Auf Lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3159 € - 0,3941 € | 325 Auf Lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3776 € - 0,4723 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4528 € - 0,5671 € | 1070 Auf Lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4687 € - 0,5208 € | 758 Auf Lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,877 € - 0,877 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.