Menü Suche

Distanzbolzen mit Doppelverriegelung

Auf Lager

Unsere doppelt verriegelnden Leiterplatten-Distanzbolzen verriegeln an beiden Enden und bieten eine schnelle und einfache Möglichkeit, zwei Leiterplatten oder eine einzelne Leiterplatte an einem Rahmen oder einem Chassis zu befestigen. Sie sind mit alternativen Verriegelungsoptionen an beiden Enden des Abstandhalters erhältlich und werden in verschiedenen Formen sowie in zahlreichen Größen angeboten, um Ihren Projektanforderungen gerecht zu werden. Sie sind für eine Reihe von Bedürfnissen und Anwendungen geeignet. Das Sortiment ist entweder aus Nylon 6/6 (RMS-01) oder flammhemmendem Nylon 6/6 (RMS-19) mit zwei UL-Zertifizierungsoptionen (UL94 V0 und UL94 V2) erhältlich.

  • Einfache Montage per Hand.
  • Naturfarben.


Seriennummer: SR2719 ,SR2727

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
770 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich A Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,0878 € - 0,0976 € 4571 Auf Lager
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
38.1 mm
0,0543 € - 0,0603 € 485 Auf Lager
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1815 € - 0,2016 € 2982 Auf Lager
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
4.8 mm
0,056 € - 0,0622 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,0703 € - 0,0781 € 2998 Auf Lager
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
31.8 mm
0,1703 € - 0,1957 € 2990 Auf Lager
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
34.9 mm
0,0741 € - 0,0823 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
38.1 mm
0,0719 € - 0,0799 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
34.9 mm
0,0533 € - 0,0592 € 15131 Auf Lager
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0846 € - 0,094 € 998 Auf Lager
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
31.8 mm
0,0963 € - 0,107 € 18447 Auf Lager
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
3.2 mm
0,2023 € - 0,2248 € 5302 Auf Lager
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
6.4 mm
0,0685 € - 0,0762 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
0,0841 € - 0,0935 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,1629 € - 0,181 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
0,1492 € - 0,1746 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
0,0618 € - 0,0687 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
0,1372 € - 0,1525 € 5020 Auf Lager
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,0779 € - 0,0865 € 1687 Auf Lager
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,1629 € - 0,181 € 3947 Auf Lager
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
  • von 39
Schnappverschluss-Halterung 38.1 mm PA UL94 V-0 Natur

10018194

Preisbereich
0,0976 € - 0,0878 €

Lagerbestände
4571 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm PA UL94 V-0 Natur

10018231

Preisbereich
0,0603 € - 0,0543 €

Lagerbestände
485 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10018200

Preisbereich
0,2016 € - 0,1815 €

Lagerbestände
2982 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.18 mm
Schnappverschluss-Halterung 25.4 mm PA UL94 V-0 Natur

10018118

Preisbereich
0,0622 € - 0,056 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 31.8 mm PA UL94 V-0 Natur

10018156

Preisbereich
0,0781 € - 0,0703 €

Lagerbestände
2998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 34.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10018163

Preisbereich
0,1957 € - 0,1703 €

Lagerbestände
2990 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.18 mm
Schnappverschluss-Halterung 38.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10018187

Preisbereich
0,0823 € - 0,0741 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.18 mm
Schnappverschluss-Halterung 34.9 mm PA UL94 V-0 Natur

10018170

Preisbereich
0,0799 € - 0,0719 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm PA UL94 V-0 Natur

10018217

Preisbereich
0,0592 € - 0,0533 €

Lagerbestände
15131 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 31.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10018149

Preisbereich
0,094 € - 0,0846 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.18 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10018132

Preisbereich
0,107 € - 0,0963 €

Lagerbestände
18447 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.18 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10018224

Preisbereich
0,2248 € - 0,2023 €

Lagerbestände
5302 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.18 mm
Schnappverschluss-Halterung 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10001134

Preisbereich
0,0762 € - 0,0685 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10001172

Preisbereich
0,0935 € - 0,0841 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10001202

Preisbereich
0,181 € - 0,1629 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10001110

Preisbereich
0,1746 € - 0,1492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10001127

Preisbereich
0,0687 € - 0,0618 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10001165

Preisbereich
0,1525 € - 0,1372 €

Lagerbestände
5020 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10001189

Preisbereich
0,0865 € - 0,0779 €

Lagerbestände
1687 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10001226

Preisbereich
0,181 € - 0,1629 €

Lagerbestände
3947 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm