Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10001127
CBS-12-01
| Menge | Preis pro Stück |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farbe | Natur |
|---|---|
| Befestigungstyp Bohrung A | Nicht verriegelnde Bajonett-Befestigung |
| Befestigungstyp Bohrung B | Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung |
| Korpusdurchmesser | 7.1 mm |
| Korpusdurchmesser | 0.28 in |
| Bohrungsdurchmesser A | 4.0 mm |
| Bohrungsdurchmesser A | 0.157 in |
| Bohrungsdurchmesser B | 4.75 mm |
| Bohrungsdurchmesser B | 0.187 in |
| Verschlusskopf Höhe B | 2.5 mm |
| Verschlusskopf Höhe B | 0.098 in |
| Plattenstärkenbereich A | 0.062 in |
| Plattenstärkenbereich A | 1.57 mm |
| Plattenstärkenbereich B | 0.79 - 1.98 mm |
| Plattenstärkenbereich B | 0.031 - 0.078 in |
| Abstandhalterlänge | 0.752 in |
| Abstandhalterlänge | 19.1 mm |
| Hauptmaterial | Nylon 6/6 |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |