Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Chromlegierter Stahl Farbe: Gelb, Rot, Blau, Grün Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Federweg bei maximaler Belastung | Federrate | Farbe | Bohrungsdurchmesser | Maximaler Federweg | Maximale Kraft | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9456 € - 5,4395 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
273.3 Nmm
273.3 Nmm
|
Gelb
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5467.0 N
5467.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 7,2044 € - 9,9421 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.252 in
31.8 mm
|
54.0 Nmm
54.0 Nmm
|
Gelb
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
2324.0 N
2324.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 3,487 € - 4,8121 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.248 in
6.3 mm
|
459.0 Nmm
459.0 Nmm
|
Gelb
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
3351.0 N
3351.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 2,5949 € - 3,581 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.504 in
12.8 mm
|
196.8 Nmm
196.8 Nmm
|
Gelb
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
3425.0 N
3425.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 4,6047 € - 6,3546 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.004 in
25.5 mm
|
95.3 Nmm
95.3 Nmm
|
Gelb
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
3498.0 N
3498.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 10,4311 € - 14,395 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.496 in
38.0 mm
|
109.0 Nmm
109.0 Nmm
|
Gelb
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.063 in
52.4 mm
|
5711.0 N
5711.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 21,2478 € - 27,1972 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.004 in
76.3 mm
|
53.4 Nmm
53.4 Nmm
|
Gelb
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
5553.0 N
5553.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 8,1564 € - 11,2559 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.878 in
22.3 mm
|
314.0 Nmm
314.0 Nmm
|
Gelb
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
8382.0 N
8382.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 6,8266 € - 9,4207 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.004 in
76.3 mm
|
9.8 Nmm
9.8 Nmm
|
Gelb
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.449 in
113.0 mm
|
1106.0 N
1106.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 2,0916 € - 2,8865 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
170.3 Nmm
170.3 Nmm
|
Gelb
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
2299.0 N
2299.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 3,4764 € - 4,7975 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.878 in
22.3 mm
|
78.4 Nmm
78.4 Nmm
|
Gelb
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.134 in
28.8 mm
|
2258.0 N
2258.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 1,6787 € - 2,3131 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.004 in
25.5 mm
|
12.7 Nmm
12.7 Nmm
|
Gelb
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
457.0 N
457.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 1,6502 € - 2,2773 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
82.8 Nmm
82.8 Nmm
|
Gelb
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
1092.0 N
1092.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 1,6954 € - 2,3397 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
39.9 Nmm
39.9 Nmm
|
Gelb
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1108.0 N
1108.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 6,9055 € - 9,5295 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.37 in
34.8 mm
|
48.5 Nmm
48.5 Nmm
|
Gelb
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.783 in
45.3 mm
|
2197.0 N
2197.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 3,0584 € - 4,2207 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
348.2 Nmm
348.2 Nmm
|
Gelb
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
3726.0 N
3726.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 11,8584 € - 16,3645 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.37 in
34.8 mm
|
196.2 Nmm
196.2 Nmm
|
Gelb
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
8732.0 N
8732.0 N
|
Extrem schwere Ausführung
|
||
| 27,2912 € - 34,9327 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
162.6 Nmm
162.6 Nmm
|
Blau
|
2.48 in
63.0 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
9041.0 N
9041.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 39,5011 € - 54,5115 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.606 in
91.6 mm
|
85.9 Nmm
85.9 Nmm
|
Blau
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
8934.0 N
8934.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 0,5082 € - 0,7014 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.378 in
9.6 mm
|
18.0 Nmm
18.0 Nmm
|
Rot
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
221.0 N
221.0 N
|
Heavy Duty
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.