Menü Suche

Die Springs

Auf Lager

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Chromlegierter Stahl Farbe: Gelb, Rot, Blau, Grün Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
439 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Federweg bei maximaler Belastung Federrate Farbe Bohrungsdurchmesser Maximaler Federweg Maximale Kraft Typ Kaufen
5,6868 € - 7,8478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.3 mm
2.7 Nmm
Gelb
10.0 mm
111.0 mm
302.0 N
Extrem schwere Ausführung
1,3348 € - 1,842 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
27.8 Nmm
Gelb
12.5 mm
16.5 mm
459.0 N
Extrem schwere Ausführung
1,1666 € - 1,61 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
16.8 Nmm
Gelb
10.0 mm
16.2 mm
272.0 N
Extrem schwere Ausführung
0,6588 € - 0,9091 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.3 mm
54.7 Nmm
Gelb
12.5 mm
8.9 mm
487.0 N
Extrem schwere Ausführung
1,5183 € - 2,0953 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
25.3 Nmm
Gelb
12.5 mm
18.9 mm
477.0 N
Extrem schwere Ausführung
2,0387 € - 2,8134 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
114.7 Nmm
Gelb
20.0 mm
21.2 mm
2431.0 N
Extrem schwere Ausführung
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.8 mm
60.3 Nmm
Gelb
20.0 mm
30.2 mm
2351.0 N
Extrem schwere Ausführung
8,9992 € - 12,4189 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.3 mm
22.0 Nmm
Gelb
20.0 mm
103.0 mm
2266.0 N
Extrem schwere Ausführung
2,7654 € - 3,8162 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
236.2 Nmm
Gelb
25.0 mm
13.5 mm
3401.0 N
Extrem schwere Ausführung
5,2429 € - 7,2352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.8 mm
76.3 Nmm
Gelb
25.0 mm
45.1 mm
3441.0 N
Extrem schwere Ausführung
7,5623 € - 10,436 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
47.7 Nmm
Gelb
25.0 mm
70.2 mm
3345.0 N
Extrem schwere Ausführung
3,5621 € - 4,9157 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
351.4 Nmm
Gelb
32.0 mm
15.6 mm
5482.0 N
Extrem schwere Ausführung
7,0532 € - 9,7335 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.5 mm
162.5 Nmm
Gelb
32.0 mm
35.1 mm
5702.0 N
Extrem schwere Ausführung
6,9351 € - 9,5705 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.0 mm
63.5 Nmm
Gelb
25.0 mm
53.5 mm
3395.0 N
Extrem schwere Ausführung
3,1942 € - 4,408 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
478.3 Nmm
Gelb
32.0 mm
10.4 mm
5453.0 N
Extrem schwere Ausführung
5,0245 € - 6,9339 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
226.6 Nmm
Gelb
32.0 mm
24.4 mm
5529.0 N
Extrem schwere Ausführung
10,2123 € - 14,093 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.8 mm
132.5 Nmm
Gelb
32.0 mm
42.8 mm
5669.0 N
Extrem schwere Ausführung
4,2571 € - 5,8748 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.3 mm
108.7 Nmm
Gelb
25.0 mm
30.9 mm
3357.0 N
Extrem schwere Ausführung
6,2499 € - 8,6249 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.8 mm
69.3 Nmm
Gelb
25.0 mm
47.6 mm
3298.0 N
Extrem schwere Ausführung
13,1923 € - 18,2054 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.3 mm
31.5 Nmm
Gelb
25.0 mm
110 mm
3466.0 N
Extrem schwere Ausführung
  • von 22
Schraubendruckfeder ISO 10243 10.0 mm 305.0 mm 2.7 Nmm

10632192

Preisbereich
7,8478 € - 5,6868 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    111.0 mm
  • Maximale Kraft
    302.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    76.3 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 12.5 mm 44.0 mm 27.8 Nmm

10445297

Preisbereich
1,842 € - 1,3348 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    16.5 mm
  • Maximale Kraft
    459.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    11.0 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 10.0 mm 51.0 mm 16.8 Nmm

10445259

Preisbereich
1,61 € - 1,1666 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    16.2 mm
  • Maximale Kraft
    272.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    12.8 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 12.5 mm 25.0 mm 54.7 Nmm

10416136

Preisbereich
0,9091 € - 0,6588 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    8.9 mm
  • Maximale Kraft
    487.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    6.3 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 12.5 mm 51.0 mm 25.3 Nmm

10445303

Preisbereich
2,0953 € - 1,5183 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    18.9 mm
  • Maximale Kraft
    477.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    12.8 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 20.0 mm 64.0 mm 114.7 Nmm

10235010

Preisbereich
2,8134 € - 2,0387 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    21.2 mm
  • Maximale Kraft
    2431.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    16.0 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 20.0 mm 114.0 mm 60.3 Nmm

10335345


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    30.2 mm
  • Maximale Kraft
    2351.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    28.8 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 20.0 mm 305.0 mm 22.0 Nmm

10635339

Preisbereich
12,4189 € - 8,9992 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    103.0 mm
  • Maximale Kraft
    2266.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    76.3 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 25.0 mm 44.0 mm 236.2 Nmm

10421314

Preisbereich
3,8162 € - 2,7654 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    13.5 mm
  • Maximale Kraft
    3401.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    11.0 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 25.0 mm 127.0 mm 76.3 Nmm

10641880

Preisbereich
7,2352 € - 5,2429 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    45.1 mm
  • Maximale Kraft
    3441.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    31.8 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 25.0 mm 203.0 mm 47.7 Nmm

10641903

Preisbereich
10,436 € - 7,5623 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    70.2 mm
  • Maximale Kraft
    3345.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    50.8 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 32.0 mm 51.0 mm 351.4 Nmm

10235034

Preisbereich
4,9157 € - 3,5621 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    32.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    15.6 mm
  • Maximale Kraft
    5482.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    12.8 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 32.0 mm 102.0 mm 162.5 Nmm

10642238

Preisbereich
9,7335 € - 7,0532 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    32.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    35.1 mm
  • Maximale Kraft
    5702.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    25.5 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 25.0 mm 152.0 mm 63.5 Nmm

10641897

Preisbereich
9,5705 € - 6,9351 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    53.5 mm
  • Maximale Kraft
    3395.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    38.0 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 32.0 mm 38.0 mm 478.3 Nmm

10413999

Preisbereich
4,408 € - 3,1942 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    32.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    10.4 mm
  • Maximale Kraft
    5453.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    9.5 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 32.0 mm 76.0 mm 226.6 Nmm

10635346

Preisbereich
6,9339 € - 5,0245 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    32.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    24.4 mm
  • Maximale Kraft
    5529.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    19.0 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 32.0 mm 127.0 mm 132.5 Nmm

10631423

Preisbereich
14,093 € - 10,2123 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    32.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    42.8 mm
  • Maximale Kraft
    5669.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    31.8 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 25.0 mm 89.0 mm 108.7 Nmm

10642054

Preisbereich
5,8748 € - 4,2571 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    30.9 mm
  • Maximale Kraft
    3357.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    22.3 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 25.0 mm 139.0 mm 69.3 Nmm

10635278

Preisbereich
8,6249 € - 6,2499 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    47.6 mm
  • Maximale Kraft
    3298.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    34.8 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 25.0 mm 305.0 mm 31.5 Nmm

10641866

Preisbereich
18,2054 € - 13,1923 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    110 mm
  • Maximale Kraft
    3466.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    76.3 mm